17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3.5インチHDDを5.25インチベイへ取り付けるためのキット PCMF-TK-HD35

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.5インチHDDを5.25インチベイへ取り付けるためのキット

販売終了

型番

PCMF-TK-HD35

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・3.5インチHDD等を5.25インチベイに簡単取り付け

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

3.5インチHDD等を
5.25インチベイに簡単取り付け

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
取付用部品
区分
マウンタ
適合機種
5.25インチベイ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト