17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

200pin DDR-SDRAM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

200pin DDR-SDRAM

販売終了

型番

PCMM-SOD200256-2700

2012年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハーフサイズCPUカード対応

PCMM-SOD200256-2700はメーカ製造中止につき、販売終了となりました。
代替品はPCMM-SOD200512-2700となります。
 

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

容量
256MB
FSB(ベースクロック)
[100MHz以上~400MHz未満] 333MHz
メモリモジュール規格
SO-DIMM
使用メモリ種類
DDR-SDRAM
ピン数(ピン)
200
ECC

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト