エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・シンク型出力対応フォトカプラ絶縁入力・高電流オープンコレクタシンク型絶縁出力・制御信号付き(...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| メーカ | インタフェース | |
| メーカ型式 | PCI-2727 | |
| バスインターフェイス | PCI(32bit) DC3.3V/5V | |
| インターフェイスコネクタ | ハーフピッチピンタイプ68pinオス | |
| 入力部 | 入力方式 | 16点フォトカプラ絶縁入力(16bit×1) |
| 信号電圧 | DC12V | |
| 応答時間 | 45μsec以下 | |
| 出力部 | 出力方式 | 16点フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(16bit×1) |
| 最大定格 | DC50V/100mA | |
| 信号電圧 | DC12~24V | |
| 応答時間 | 65μsec以下 | |
| 消費電流 | DC5V/0.35A | |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:20~90%RH(結露なきこと) | |
| 対応OS | DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/10、Linux | |
| 外形寸法(mm) | 174.5(W)×106.5(H) | |
| (1) | ご案内書 | 1部 |
| 無償ダウンロード | DIO用Windows対応ソフトウェア GPC-2xxx | Web※ |
| DIO用Linux対応ソフトウェア GPG-2xxx | ||
| AD/DA用ActiveXコントローラ BPA-0507 | ||
| LabVIEW対応ドライバ BPC-0506 | ||
| DIO用DOS対応ソフトウェア GPD-2xxx |
【特長】
・シンク型出力対応フォトカプラ絶縁入力
・高電流オープンコレクタシンク型絶縁出力
・制御信号付き(STB、ACK)
・タイマカウンタ搭載
・電流駆動のため、長距離配線受信可能
・外部リセット入力、出力機能付き


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PC/104モータ拡張モジュール(4軸)
0通常価格(税別):40,000円

コンテック(PC関連)
リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ
0通常価格(税別):85,800円

コンテック(PC関連)
シールドケーブル
3.5通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
4ポート オプションケーブル
0通常価格(税別):3,000円

コンテック(PC関連)
フラットケーブル
0通常価格(税別):4,500円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~