エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・加工が容易なフラットケーブルコネクタタイプ・シンク型出力対応フォトカ...
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください

| メーカ | インタフェース | |
| メーカ型式 | PCI-2727A | |
| バスインターフェイス | PCI(32bit) DC3.3V/5V | |
| インターフェイスコネクタ | フラットケーブルコネクタ50pinオス | |
| 入力部 | 入力方式 | 16点フォトカプラ絶縁入力(16bit×1) |
| 信号電圧 | DC12V | |
| 応答時間 | 45μsec以下 | |
| 出力部 | 出力方式 | 16点コモン絶縁オープンコレクタ出力(16bit×1) |
| 最大定格 | DC50V/500mA | |
| 信号電圧 | DC12~24V | |
| 応答時間 | 65μsec以下 | |
| 消費電流 | DC5V/0.3A | |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:20~90%RH(結露なきこと) | |
| 対応OS | DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/10、Linux | |
| 外形寸法(mm) | 106.5(W)×174.5(H) | |
| (1) | ご案内書 | 1部 |
| 無償ダウンロード | DIO用Windows対応ソフトウェア GPC-2xxx | Web※ |
| DIO用Linux対応ソフトウェア GPG-2xxx | ||
| AD/DA用ActiveXコントローラ BPA-0507 | ||
| LabVIEW対応ドライバ BPC-0506 | ||
| DIO用DOS対応ソフトウェア GPD-2xxx |
【特長】
・加工が容易なフラットケーブルコネクタタイプ
・シンク型出力対応フォトカプラ入力
・高電流オープンコレクタシンク型出力
・タイマカウンタ搭載
・電流駆動入力のため、長距離受信可能
・外部リセット入力機能付き


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます