エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | ポート数 |
| PCCM-CP132UL-R | 2 |
| PCCM-CP132IS-R | 2 |
| 型式 | PCCM-CP132UL-R | PCCM-CP132IS-R | |
| メーカー型式 | CP-132UL | CP-132IS | |
| バスインターフェイス | PCI(32bit) DC3.3V/5V | PCI(32bit) | |
| インターフェイス | RS-422/485 | RS-422/485(ディップスイッチ設定) | |
| ポート数 | 2ポート(耐サージ DC15,000V) | 2ポート(絶縁DC2,000V、耐サージDC25,000V) | |
| データビット長 | 5/6/7/8bit | ||
| パリティチェック | 偶数/奇数/なし/スペース/マーク | ||
| ストップビット長 | 1/1.5/2bit | ||
| 通信速度 | 50〜921,600bps | ||
| FIFOバッファ | 128byte | 32byte | |
| 動作環境 | 温度:0〜55℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと) | ||
| 外形寸法(mm) | 120(W)×64.5(H) | 120(W)×80(H) | |
| 消費電流 | DC5V/120mA | DC5V/710mA(最大) | |
| 対応OS | Windows2000/XP/7/10/11、Linux | ||
| 付属品 | |||
| ① | ロープロファイル用ブラケット | 標準PCIスロット用ブラケット | |
| ② | D-Sub25pin(オス)⇔D-Sub9pin(オス)×2分岐ハーネス | − | |
【特長】
・RS-422/485用シリアル通信カード
・ノイズに強い
・工業分野で活躍
・2ポート増設タイプ
・耐サージ機能
・絶縁機能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
0通常価格(税別):46,000円

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

コンテック(PC関連)
リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ
0通常価格(税別):85,800円

コンテック(PC関連)
シールドケーブル
3.5通常価格(税別):1,500円~