エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)

電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用) PCPS-PSW005
通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ATX電源からPS/2電源への変換が可能・シャーシPCBC-AREMシリーズで使用できる電源...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCPS-PSW005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PCPS-PSW005の仕様・寸法情報

内容
PCBC-AREM専用
出力
PCBC-AREM専用
備考
Portwell製シャーシPCBC-AREMシリーズで使用できる電源SWを備えています
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

電源スイッチ仕様
型式PCPS-PSW005
接点定格AC250V、6A
接点寿命
適合規格UL、VDE、SEMKO、DEMKO、FIMKO、Nemko

型番リスト

表示件数
型番
PCPS-PSW005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ATX電源からPS/2電源への変換が可能
・シャーシPCBC-AREMシリーズで使用できる電源SWを装備

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ATX電源からPS/2電源への変換が可能
●シャーシPCBC-AREMシリーズで使用できる電源SWを備えています。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1502
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)の型番PCPS-PSW005のページです。 型番PCPS-PSW005に関する仕様情報を記載しております。
電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ)
ファン用電源変換ケーブル
FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル
PCPS-NSPシリーズ専用通信ケーブル
メーカーミスミミスミミスミサンワサプライミスミミスミ
通常価格6,0001,00018,4007121,000 -4,200
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
内容PCBC-AREM専用HDD電源コネクタ/CPU用4ピン電源コネクタ----
出力PCBC-AREM専用HDD電源コネクタ/CPU用4ピン電源コネクタ----
備考Portwell製シャーシPCBC-AREMシリーズで使用できる電源SWを備えていますHDD用電源コネクタをCPU用4ピン電源コネクタに変換ニプロン製鉛バッテリパック(フロントからの交換が可能)バックアップ時間約3分---

PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト