エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SFX 200W

SFX 200W PCPS-PCSF-200PX2S-R
通常単価(税別)
26,000
税込単価
28,600
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型SFX電源 ・ATXに比べ小型化を実現したSFX対応の電源・+12Vメイン制御

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

PCPS-PCSF-200PX2S-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCPS-PCSF-200PX2S-Rの仕様・寸法情報

種類
SFX電源
容量(W)
200
シリアルATA
内部接続用ケーブル着脱
不可
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 縦(mm)
63.5
寸法 横(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
125
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式ATX電源
コネクタ
CPU用
コネクタ
PCPS-PCSF-200PX2S-R20ピン4ピン
販売:ミスミ/製造元:㈱ニプロン

概要仕様

仕様
メーカ型式PCSF-200P-X2S
入力AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力 +3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)16A12A9A0.3A1A
合計 70W
合計 141W
最大出力電力(連続)合計 150.4W
最大負荷電流(ピーク)16A12A10A0.3A1.5A
合計 188W
最大出力電力(ピーク)合計 200W
最小負荷電流0.3A0.3A0.5A
コネクタ数 メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×1、CPU用×1
規格 UL、CSA、EN、CE
動作環境 温度:0~60℃
重量・外形寸法(mm) 1.0kg、100(W)×125(D)×63.5(H)

型番リスト

表示件数
型番
PCPS-PCSF-200PX2S-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,000
( 28,600 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型SFX電源 
・ATXに比べ小型化を実現したSFX対応の電源
・+12Vメイン制御

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

小型SFX電源 
●ATXに比べ小型化を実現したSFX対応の電源です。
●+12Vメイン制御

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SFX 200Wの型番PCPS-PCSF-200PX2S-Rのページです。 型番PCPS-PCSF-200PX2S-Rに関する仕様情報を記載しております。
SFX 200Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SFX 200W
ATX 370W
PCFXシリーズ 1U ATX 220W
車載用電源ユニット
PS/2 250W
ATX300W (UPS電源)
メーカーミスミミスミミスミコンテック(PC関連)ミスミミスミ
通常価格26,00032,00020,00070,60039,00038,060
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
種類SFX電源ATX電源ATX電源その他PS/2電源-
容量(W)20037022060250-
シリアルATA-
内部接続用ケーブル着脱不可不可不可不可不可-
代表規格CE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC用電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト