17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ピーク350W 国産SFX電源

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピーク350W 国産SFX電源

販売終了

型番

PCPS-PCSF350P-20-4-R

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・MicroATXシャーシ対応の大容量350W
・SFX電源(APPENDIX C取付面対応)
・+12Vデュアル出力で、CPUの動作を安定させます。
・最小負荷電流OAで、システムが安定起動します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

小型大容量SFX電源
●MicroATXシャーシ対応の大容量350W
●SFX電源(APPENDIX C取付面対応)
●+12Vデュアル出力で、CPUの動作を安定させます。
●最小負荷電流OAで、システムが安定起動します。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SFX電源
容量(W)
350
シリアルATA
内部接続用ケーブル着脱
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 縦(mm)
63.5
寸法 横(mm)
125
寸法 奥行き(mm)
125
ATX電源コネクタ(ピン)
20
CPU用コネクタ(ピン)
4
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト