エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ATX 370W

ATX 370W PCPS-PCSA370P-R
通常単価(税別)
32,000
税込単価
35,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ニプロン製 温度可変速FAN搭載・エコノミークラスATX電源 ・ピーク370W、連続280W...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCPS-PCSA370P-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCPS-PCSA370P-Rの仕様・寸法情報

種類
ATX電源
容量(W)
370
シリアルATA
内部接続用ケーブル着脱
不可
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 縦(mm)
86
寸法 横(mm)
150
寸法 奥行き(mm)
140
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式ATX電源
コネクタ
CPU用
コネクタ
PCPS-PCSA370P-R20ピン4ピン
販売:ミスミ/製造元:㈱ニプロン

概要仕様

仕様
メーカ型式PCSA-370P-X2S
入力AC90~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力 +3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)17A21A18A0.5A1.5A
合計 160W
合計 267W
最大出力電力(連続)合計 280.5W
最大負荷電流(ピーク)20A25A18A0.5A2.5A
合計 190W
合計 352W
最大出力電力(ピーク)合計 370.5W
最小負荷電流1A
コネクタ数 メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1
規格 UL、CSA、CE
動作環境 温度:0~50℃
重量・外形寸法(mm) 1.7kg、150(W)×140(D)×86(H)

型番リスト

表示件数
型番
PCPS-PCSA370P-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,000
( 35,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニプロン製 温度可変速FAN搭載
・エコノミークラスATX電源 
・ピーク370W、連続280W出力
・温度検出型可変ファンにより、静音対応
・ファン回転モニタ信号出力付き

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

エコノミークラスATX電源 
●ピーク370W、連続280W出力。
●温度検出型可変ファンにより、静音対応。
●ファン回転モニタ信号出力付き。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATX 370Wの型番PCPS-PCSA370P-Rのページです。 型番PCPS-PCSA370P-Rに関する仕様情報を記載しております。
ATX 370Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATX 370W
PCFXシリーズ 1U ATX 220W
SFX 200W
車載用電源ユニット
PS/2 250W
ATX300W (UPS電源)
メーカーミスミミスミミスミコンテック(PC関連)ミスミミスミ
通常価格32,00020,00026,00070,60039,00038,060
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ATX電源ATX電源SFX電源その他PS/2電源-
容量(W)37022020060250-
シリアルATA-
内部接続用ケーブル着脱不可不可不可不可不可-
代表規格CE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC用電源カテゴリの売れ筋ランキング