17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ATX電源コネクタ(ピン)

    ~mm
  • CPU用コネクタ(ピン)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピーク500W 国産ATX電源

ピーク500W 国産ATX電源
通常単価(税別)
33,000特別価格
税込単価
36,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ピーク500W、連続350W出力の大容量ATX電源。・すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式ATX電源
コネクタ
CPU用
コネクタ
PCPS-PCSA500-P28-R24ピン8ピン
PCPS-PCSA500-P24-R24ピン4ピン
PCPS-PCSA500-P20-R20ピン4ピン
販売:ミスミ/製造元:㈱ニプロン

概要仕様

仕様
メーカ型式ePCSA-500P-X2S
入力AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力 +3.3V+5V+12V−12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)20A22A22A0.5A2A
合計 160W
合計 334W
最大出力電力(連続)合計 350W
最大負荷電流(ピーク)30A33A30A0.5A2.5A
合計 200W
合計 482W
最大出力電力(ピーク)合計 500.5W
最小負荷電流
コネクタ数 メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1
規格 UL、CSA、EN、CE
動作環境 温度:0~60℃
重量・外形寸法(mm) 1.8kg、150(W)×140(D)×86(H)

型番リスト

表示件数

ATX電源コネクタ

(ピン)

CPU用コネクタ

(ピン)

RoHS?最小発注数量
20
4
10
1個
24
4
10
1個
24
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,00021,450
( 23,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,00021,450
( 23,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,00021,450
( 23,595 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピーク500W、連続350W出力の大容量ATX電源。
・すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作。
・スタンバイ状態でも送風し、+5Vsb給電での熱ストレスを軽減する、温度可変ファンを採用。
・ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

電源大容量モデル
●ピーク500W、連続350W出力の大容量ATX電源。
●すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作。
●スタンバイ状態でも送風し、+5Vsb給電での熱ストレスを軽減する、温度可変ファンを採用。
●ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピーク500W 国産ATX電源のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
装置制御PC
4
満足度:4.0
今までかなりの数を購入していますが、不具合等はありません。 満足しています。
0人が参考にしています。
装置制御用
4
満足度:4.0
ニプロン製ですので安心して使えます。ファン音は静かとは言えませんが、許容範囲です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーク500W 国産ATX電源
ATX 370W
PCFXシリーズ 1U ATX 220W
車載用電源ユニット
SFX 200W
PS/2 250W
メーカーミスミミスミミスミコンテック(PC関連)ミスミミスミ
通常価格33,00032,00020,00070,60026,00039,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ATX電源ATX電源ATX電源その他SFX電源PS/2電源
容量(W)50037022060200250
シリアルATA
内部接続用ケーブル着脱不可不可不可不可不可
代表規格CE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACECE / UL / CSA-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC用電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト