エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有・DCバックアップ可能なATX電源・温度可変速FANを採...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ |
| PCPS-ENSP300-P4-R | 20ピン | 4ピン |
| メーカ型式 | eNSP-300P-S20-11S | ||||||
| 入力 | AC | 85~264V(自動切替)(47~63Hz) | |||||
| DC | 24V (専用バッテリーパックに対応) | ||||||
| 出力 | +3.3V | +5V | +12V | -5V | -12V | +5Vsb | |
| 最大負荷電流(連続) | 14A | 21A | 10A | 0.3A | 0.8A | 1.5A | |
| 合計 125W | |||||||
| 合計 185W | |||||||
| 最大出力電力(連続) | 合計 203.6W | ||||||
| 最大負荷電流(ピーク) | 28A | 30A | 15A | 0.3A | 0.8A | 2.5A | |
| 合計 180W | |||||||
| 合計280W | |||||||
| 出力 | 最大出力電力(ピーク) | 合計 303.6W | |||||
| 最小負荷電流 | - | 1A | - | - | - | ||
| コネクタ数 | メインボード用×1、ペリフェラル用×5、FDD用×1、CPU用×1、※AUX×1 | ||||||
| 規格 | UL、CSA、EN、CE | ||||||
| 動作環境 | 温度:0~50℃ | ||||||
| 重量・外形寸法(mm) | 2.0kg、150(W)×155(D)×86(H) | ||||||
| 自動シャットダウン対応OS | WindowsXP/Vista/7/10 Linux | ||||||
| ※AUX 4pinのファン用コネクタです。 | |||||||
【特長】
・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有
・DCバックアップ可能なATX電源
・温度可変速FANを採用
・温度可変ファン採用:
・スタンバイ状態でも送風
・+5Vsb給電での熱ストレスを軽減


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

ミスミ
メインボード増設用シリアルケーブル
0通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)
4通常価格(税別):19,000円

トランセンド
2.5" SSD420K、SATA3、MLC
0通常価格(税別):27,939円

ラズベリーパイ
Raspberry Pi スターター キット
0通常価格(税別):13,000円~