エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有・ピーク450WノンストップATX電源・最新のCPUにも...
詳細を確認| 型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ |
| PCPS-ENSP450-P8P24-R | 24ピン | 8ピン |
| PCPS-ENSP450-P4P24-R | 24ピン | 4ピン |
| PCPS-ENSP450-P4P20-R | 20ピン | 4ピン |
| メーカ型式 | eNSP3-450P-S20-H1V | |||||
| 入力 | AC | 85~264V(自動切替)(47~63Hz) | ||||
| DC | 24V (専用バッテリーパックに対応) | |||||
| 出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| 最大負荷電流(連続) | 20A | 22A | 22A | 0.5A | 2A | |
| 合計 160W | ||||||
| 合計 334W | ||||||
| 最大出力電力(連続) | 合計 350W | |||||
| 最大負荷電流(ピーク) | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | |
| 合計 200W | ||||||
| 合計 432W | ||||||
| 最大出力電力(ピーク) | 合計 450.5W | |||||
| 最小負荷電流 | - | - | - | - | - | |
| コネクタ数 | メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1 | |||||
| 規格 | UL、CSA、EN、CE | |||||
| 動作環境 | 温度:0~60℃ | |||||
| 重量・外形寸法(mm) | 1.8kg、150(W)×140(D)×86(H) | |||||
| 自動シャットダウン対応OS | WindowsXP/Vista/7/10 Linux | |||||
| 適合バッテリパック |
| PCPS-BS11AK |
| PCPS-RBS-02AK |
| 電源用通信ケーブル |
| PCPS-WH2601-02-R |
| 管理ソフト | 掲載ページ |
| PCPS-NSPPRO2-R | >> WEB掲載 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,100円20,215円 ( 22,237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,400円26,910円 ( 29,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,900円29,185円 ( 32,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有
・ピーク450WノンストップATX電源
・最新のCPUにも対応
・すべてのDC出力は最小負荷0Aで安定動作
・温度可変ファン採用:
・スタンバイ状態でも送風
・+5Vsb給電での熱ストレスを軽減
・ファンの動作を強制フル回転に切り替えるスイッチ付き


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
3通常価格(税別):4,000円

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
0通常価格(税別):12,483円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

アズワン
ユニバーサル基板 UPシリーズ
0通常価格(税別):900円~

ミスミ
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
5通常価格(税別):1,000円

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~