エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】簡単な取付で排気ファンを増設可能・5インチベイ取付タイプは、シャーシ内の熱をフロントから強制排...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | タイプ |
| ACC-TK-CLH51 | 5.25インチベイ取付 |
| ACC-TK-CLS02K | スロット取付 |

| 型 式 | ACC-TK-CLH51 | ACC-TK-CLS02K |
| 商品タイプ | 5.25インチベイ取付 | スロット取付 |
| メーカ | サンワサプライ | |
| メーカ型式 | TK-CLH51 | TK-CLS02K |
| 回転数(rpm) | 2,100 | 2500 |
| ノイズレベル(dB) | 27 | 27 |
| 動作環境 | 5~55℃ | |
| 消費電流 | DC12V/130mA以下 | DC12V/150mA以下 |
| 外形寸法(mm) | 146(W)×210(D)×42(H) | 90(W)×110(D)×26(H) |
【特長】
簡単な取付で排気ファンを増設可能
・5インチベイ取付タイプは、シャーシ内の熱をフロントから強制排気します。
・スロット取付タイプは、シャーシ内の熱をリアから排出します


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
メインボード増設用シリアルケーブル
0通常価格(税別):2,000円~

ラズベリーパイ
Raspberry Pi 5 開発者キット
0通常価格(税別):36,000円~

サンワサプライ
2.5インチ変換マウンタ
4通常価格(税別):969円~

ミスミ
メインボード増設用USBケーブル
0通常価格(税別):3,000円