エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 回転数(rpm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

直付けタイプ(静音・温度可変タイプ)

直付けタイプ(静音・温度可変タイプ) PCFAN-R0812T-R
通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】シャーシへの追加取付に便利な直付けタイプ60、80、90、120mmタイプからお選びください。

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCFAN-R0812T-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCFAN-R0812T-Rの仕様・寸法情報

内容
温度可変速 80mm
回転数(rpm)
1,450~3,000
備考
80(W)×25(D)×80(H)
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式タイプ
PCFAN-TUDC12B-R静音 60mm
PCFAN-S0812L-R静音 80mm
PCFAN-9G1212-R静音 120mm
PCFAN-R0812T-R温度可変速 80mm
PCFAN-P0912-R温度可変速 90mm
PCFAN-P1212-R温度可変速 120mm

※PCBC-S400-J01-Rに使用するシャーシファンは、ファン監視機能に対応するため、
  PCFAN-S0812L-R、PCFAN-9G1212-Rをご選定ください。
※PCFAN-9G1212-Rには電源変換ケーブルが付属しておりません。
  ご必要の際は別途PCPS-CA-09(¥1,000)をご購入ください。 
直付けタイプ(静音・温度可変タイプ):関連画像

概要仕様

仕様
型  式PCFAN-TUDC12B-RPCFAN-S0812L-RPCFAN-9G1212-RPCFAN-R0812T-RPCFAN-P0912-RPCFAN-P1212-R
商品タイプ静音 60mm静音 80mm静音 120mm温度可変速 80mm温度可変速 90mm温度可変速 120mm
メーカ日本電産サーボ山洋電気
メーカ型式TUDC12B4FP-L219S0812L40119G1212M401109R0812T4H123109P0912T4H123109P1212T4H123
回転数(rpm)3,6502,0001,9501,450~3,0001,400~3,0001,400~2,800
ノイズレベル(dB)27162914~2918~3525~40
動作環境-10~70℃-30~70℃-10~60℃
MTBF30,000H
(25℃/60%RHで残存率90%)
40,000H40,000H60,000H30,000H
(25℃/60%RHで残存率90%)
外形寸法(mm)60(W)×25.5(D)×60(H)80(W)×25(D)×80(H)119(W)×25(D)×119(H)80(W)×25(D)×80(H)92(W)×25(D)×92(H)119(W)×25(D)×119(H)

型番リスト

表示件数
型番
PCFAN-R0812T-R

内容

回転数

(rpm)

備考

最小発注数量
温度可変速 80mm
1,450~3,000
80(W)×25(D)×80(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
シャーシへの追加取付に便利な直付けタイプ
60、80、90、120mmタイプからお選びください。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

シャーシへの追加取付に便利な直付けタイプ
●60、80、90、120mmタイプからお選びください。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
PCFAN-S0812L-Rのみ電源延長ケーブルが付属しており、PCBC-S400-J01-R用交換FANとしてご使用いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直付けタイプ(静音・温度可変タイプ)の型番PCFAN-R0812T-Rのページです。 型番PCFAN-R0812T-Rに関する仕様情報を記載しております。
直付けタイプ(静音・温度可変タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直付けタイプ(静音・温度可変タイプ)
5.25インチベイ取付けタイプ/スロット取付けタイプ
PCBC-S400-J01-R専用
シャーシ用防塵フィルタ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,0003,20013,7002,0002,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

シャーシ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト