エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・フルサイズバックプレーン用基板固定用ケース【特長】・4・8・14・20スロット用を用意
詳細を確認| 型式 | スロット数 |
| PCBC-SWCC04F | 4 Slot |
| PCBC-SWCC08F | 8 Slot |
| PCBC-SWCC14F | 14 Slot |
| PCBC-SWCC20F | 20 Slot |
| 型 式 | PCBC-SWCC04F | PCBC-SWCC08F | PCBC-SWCC14F | PCBC-SWCC20F |
| スロット数 | 4 Slot | 8 Slot | 14 Slot | 20 Slot |
| クーリングファン | 9cm×1 | 9cm×2 | 9cm×3 | 9cm×4 |
| PCFAN-P0912-R(別売) | ||||
| 材質 | SPCC(ニッケルメッキ) | |||
| 装着可能カード寸法(mm) | 最大338(W)×122(H)(フルサイズ) | |||
| 電源 | PS/2標準電源、ATX電源(別売) | |||
| HDD | 3.5インチHDD(別売)(最大4台) | |||
| 重量 | 2.3kg | 2.8kg | 3.5kg | 4.2kg |
| 外形寸法(mm) | 179.8(W)×376.2(D)×158(H) | 282.3(W)×376.2(D)×158(H) | 392.1(W)×376.2(D)×158(H) | 482.1(W)×376.2(D)×158(H) |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,000円3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,000円 ( 18,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・フルサイズバックプレーン用基板固定用ケース
【特長】
・4・8・14・20スロット用を用意


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
0通常価格(税別):31,000円

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
3通常価格(税別):4,000円

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~

ラズベリーパイ
Raspberry Pi スターター キット
0通常価格(税別):13,000円~

アズワン
ユニバーサル基板 UPシリーズ
0通常価格(税別):900円~