エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • スロット数(Slot)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用

4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用 PCBC-SWCC08H
通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・ハーフサイズバックプレーン用基板固定用ケース【特長】・4・8・14・20スロット用を用意

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCBC-SWCC08H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCBC-SWCC08Hの仕様・寸法情報

種類
カードケージ
対応ボード
ハーフサイズバックプレーン
電源
寸法 高さ(mm)
158
寸法 幅(mm)
282.3
寸法 奥行き(mm)
222.5
スロット数(Slot)
8
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式スロット数
PCBC-SWCC04H4 Slot
PCBC-SWCC08H8 Slot
PCBC-SWCC14H14 Slot

概要仕様

仕様
型  式PCBC-SWCC04HPCBC-SWCC08HPCBC-SWCC14H
スロット数4 Slot8 Slot14 Slot
クーリングファン9cm×19cm×29cm×3
PCFAN-P0912-R(別売)
材質SPCC(ニッケルメッキ)
装着可能カード寸法(mm)最大185(W)×122(H)(ハーフサイズ)
電源PS/2標準電源、ATX電源(別売)
HDD3.5インチHDD(別売)(最大2台)
重量1.5kg2.0kg2.7kg
外形寸法(mm)179.8(W)×222.5(D)×158(H)282.3(W)×222.5(D)×158(H)392.1(W)×222.5(D)×158(H)

型番リスト

表示件数
型番
PCBC-SWCC08H

寸法 幅

(mm)

スロット数

(Slot)

最小発注数量
282.3
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ハーフサイズバックプレーン用基板固定用ケース
【特長】
・4・8・14・20スロット用を用意

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ハーフサイズバックプレーン用オープンケース
●4・8・14スロット用ハーフサイズカード専用の簡易型の基板固定用ケースです。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 
※PCBC-SWCC04Hは販売終了となりました。代替品はございません。
※PCBC-SWCC14Hは在庫限りにて販売終了となります。代替品はございません。
   

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用の型番PCBC-SWCC08Hのページです。 型番PCBC-SWCC08Hに関する仕様情報を記載しております。
4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用
4スロット ハーフサイズバックプレーン用
6スロット フルサイズバックプレーン用
4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視
MicroATXマザーボード用 電源なし
ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,60030,50028,00044,85034,00054,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類カードケージフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント19インチラックマウントフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント
対応ボードハーフサイズバックプレーンハーフサイズバックプレーンフルサイズバックプレーンATXマザーボードMicroATXマザーボードMicroATXマザーボード
電源
寸法 高さ(mm)158207216.27177.5136136
寸法 奥行き(mm)222.5247395480381340

シャーシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト