エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・錆に強いSUS430材を使用した無塗装シャーシ。・塗装はがれの心配がなく、クリーンルームでの...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 材質 | SUS430(2B・ヘアライン加工) |
| ドライブベイ | フロント:3.5インチ×1、5.25インチ×1 内部:3.5インチ×2 |
| I/O | フロント:USB×2 リア:COMポート×1 |
| 拡張スロット数 | 4 |
| クーリングファン | なし(PCFAN-TUDC12B-R 取付可) |
| 吸気用フィルタ | 1(側面) ※縦置き時は下面 |
| 操作スイッチ・LED | 電源スイッチ×1、電源LED×1、HDD用LED×1 |
| 重量・外形寸法(mm) | 約4.5kg、330(W)×340(D)×136(H) |
| 適合マザーボード | Micro ATXマザーボード |
| 適合電源 | SFX(Dタイプ)、SFX(Cタイプ) |
【特長】
・錆に強いSUS430材を使用した無塗装シャーシ。
・塗装はがれの心配がなく、クリーンルームでの使用に最適。
・組込みに便利な縦置き/横置き両対応のL型ブラケット付属。
・電源未搭載モデル。
・3.5インチベイ×3、5.25インチベイ×1、フロントUSB×2。
・SFX電源Cタイプ/Dタイプに対応。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
0通常価格(税別):31,000円

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~

サンワサプライ
シリアルATA電源ケーブル
3通常価格(税別):1,277円~

ミスミ
PS/2 250W
0通常価格(税別):39,000円