エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・錆に強いSUS430材を使用した無塗装シャーシ・塗装はがれの心配がなく、クリーンルームでの使...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 材質 | SUS430(2B・ヘアライン加工) |
| ドライブベイ | フロント:3.5インチ×1、5.25インチ×3、内部:3.5インチ×2 |
| I/O | フロント:USB×2、リア:D-Sub9pin×2、D-Sub25pin×1 |
| 拡張スロット数 | 7 |
| クーリングファン | フロント:12cm×1、リア:8cm×2 |
| 防塵フィルタ | 装着済み(交換可能) |
| 外形寸法(mm) | 427(W)×461(D)×177.5(H) |
| 電源 | 未搭載(ATX電源取付可能) |
| 適合マザーボード | ATX および Micro ATXマザーボード |
| 付属品 | 取付ネジ(一式) |
| シャーシ型式 | 適合電源 | 適合マザーボード |
| 型式 | 型式 | |
| PCBX-SL4A | PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R |
| PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R PCMB-C7Q67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R |
【特長】
・錆に強いSUS430材を使用した無塗装シャーシ
・塗装はがれの心配がなく、クリーンルームでの使用に最適。
・電源未搭載モデル。
・3.5インチベイ×3、5.25インチベイ×3、フロントUSB×2


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
メインボード増設用シリアルケーブル
0通常価格(税別):2,000円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

サンワサプライ
2.5インチ変換マウンタ
4通常価格(税別):969円~

エレコム
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
3通常価格(税別):30,947円

ミスミ
メインボード増設用USBケーブル
0通常価格(税別):3,000円

コンテック(PC関連)
アクセサリ その他
0通常価格(税別):4,100円

トランセンド
DDR3-1600 SO-DIMM 8GB
0通常価格(税別):9,600円

アズワン
ユニバーサル基板 UPシリーズ
0通常価格(税別):900円~