エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・メンテナンスが容易な上ブタ開閉タイプ・フロントベイ:5.25インチ×1、3.5インチ×1、内...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | 添付バックプレーンタイプ |
| PCBC-AEC206 | なし |
| PCBC-AEC206-SIV60 | 6ISA |
| PCBC-AEC206-SGP4 | 2PICMG/4PCI/1ISA |
| PCBC-AEC206-WOPS | なし |
| 材質 | スチール |
| ドライブベイ | フロント:5.25インチ×1、3.5インチ×1、 内部:3.5インチ×2 |
| I/O | フロント:USB×2 リア:COMポート×1、 パラレルポート×1、LVDS×1 |
| クーリングファン※1 | 12cmボールベアリングファン×1(吸込み) |
| 防塵フィルタ | 装着済み(交換可能) |
| 操作スイッチ・LED | 電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、 HDD LED×1、電源 LED×1 |
| 250W ATX 電源 | 入力 | AC90~264V(自動切替)(50~60Hz) | |||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| 最大負荷電流(連続) | 8A | 7A | 9A | 0.3A | 1.5A | ||
| 最小負荷電流 | 1A | 1A | 1A | 0.05A | 0.1A | ||
| 効率(平均) | 80% | ||||||
| 規格 | CE、CB、TUV、FCC、CUL、BSMI | ||||||
| コネクタ数 | ATXマザーボード用×1(20+4)、HDD用×2、FDD用×1 | ||||||
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:20~85%(結露なきこと) | ||||||
| 耐振動・耐衝撃 | 5〜500Hz(ランダム1G)、加速度15Gp-p'(連続11msec) | ||||||
| 重量・外形寸法(mm) | 9.2kg、195.9(W)×395(D)×216.27(H) | ||||||
| シャーシ型式 | 適合電源 | 適合バックプレーン | 適合CPUカード | |
| 型式 | 型式 | 型式 | ||
| PCBC-AEC206-WOPS | PCPS-HPC1U400P-R | PCBP-206SGP4-R | PCPU-FSB-B75G-R | |
| PCBP-206SIV60-R | なし | |||

【特長】
・メンテナンスが容易な上ブタ開閉タイプ
・フロントベイ:5.25インチ×1、3.5インチ×1、内部ベイ:3.5インチ×2
・フロントUSB×2
・設置に便利なゴム足付属


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
0通常価格(税別):31,000円

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
0通常価格(税別):12,483円~

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

アズワン
ユニバーサル基板 UPシリーズ
0通常価格(税別):900円~

ミスミ
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
5通常価格(税別):1,000円

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~