エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 添付バックプレーンタイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4スロット ハーフサイズバックプレーン用

4スロット ハーフサイズバックプレーン用 PCBC-AEC204
通常単価(税別)
30,500
税込単価
33,550
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・装置組込に適した小型シャーシ・フロントベイ:3.5インチ×1、内部ベイ:3.5インチ×1

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCBC-AEC204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PCBC-AEC204の仕様・寸法情報

種類
フロアマウント/ウォールマウント
対応ボード
ハーフサイズバックプレーン
電源
代表規格
CE / UL / TUV / CSA
寸法 高さ(mm)
207
寸法 幅(mm)
161
寸法 奥行き(mm)
247
添付バックプレーンタイプ
なし
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式添付バックプレーンタイプ
PCBC-AEC204なし
PCBC-AEC204-SI4ISA
PCBC-AEC204-SPP34PCI

概要仕様

仕様
材質スチール
ドライブベイフロント:3.5インチ×1もしくはslimドライブ×1、内部:3.5インチ×1もしくは2.5インチ×1
I/Oリア:COMポート×1、パラレルポート×1、LVDS×1
クーリングファン8cmボールベアリングファン×1(吸込み)
防塵フィルタ装着済み(交換可能)
操作スイッチ・LED電源用スイッチ×1

150W
ATX
電源
入力AC90〜132/180〜260V(自動切替)(47〜63Hz)
出力 +3.3V+5V+12V−5V−12V+5Vsb
最大負荷電流7A12A5A0.2A0.3A2A
最小負荷電流0.5A1A0.5A
MTBF50,000H(25℃)
規格UL、CSA、TüV、EN、FCC、CE
動作環境温度:0〜45℃、湿度:5%〜95%RH(結露なきこと)
耐振動・耐衝撃5〜500Hz(ランダム1G)、加速度15Gp-p'(連続11msec)
重量・外形寸法(mm)6.3kg、161(W)×247(D)×207(H)
※クーリングファンの期待寿命は、一般に5,000時間程度です。動作時間の合計が5,000時間を超える前にメンテナンスを行うことをおすすめいたします。
シャーシ型式適合電源適合バックプレーン適合CPUカード
型式掲載ページ型式型式
PCBC-AEC204搭載済みPCBP-204SPP3N-Rなし
PCBP-204SI-RPCPU-HISAJ-1G-R

型番リスト

表示件数
型番
PCBC-AEC204

添付バックプレーンタイプ

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,500
( 33,550 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置組込に適した小型シャーシ
・フロントベイ:3.5インチ×1、内部ベイ:3.5インチ×1

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

装置組込に適した小型シャーシ

●フロントベイ:3.5インチ×1、内部ベイ:3.5インチ×1

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4スロット ハーフサイズバックプレーン用の型番PCBC-AEC204のページです。 型番PCBC-AEC204に関する仕様情報を記載しております。
4スロット ハーフサイズバックプレーン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4スロット ハーフサイズバックプレーン用
4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用
4・8・14・20スロット フルサイズバックプレーン用
6スロット フルサイズバックプレーン用
4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視
MicroATXマザーボード用 電源なし
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格30,50011,6007,000 -28,00044,85034,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フロアマウント/ウォールマウントカードケージカードケージフロアマウント/ウォールマウント19インチラックマウントフロアマウント/ウォールマウント
対応ボードハーフサイズバックプレーンハーフサイズバックプレーンフルサイズバックプレーンフルサイズバックプレーンATXマザーボードMicroATXマザーボード
電源
代表規格CE / UL / TUV / CSA-----
寸法 高さ(mm)207158158216.27177.5136
よく一緒に購入される商品

シャーシカテゴリの売れ筋ランキング