エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・画像処理装置などに適したブラックカラー・ファン監視機能搭載(ファン停止をブザーとLEDでお知...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 材質 | スチール製 |
| ドライブベイ | フロント:3.5インチ×2、5.25インチ×6 内部:3.5インチ×1 |
| ドライブベイ (取付金具使用時) | フロント:3.5インチ×2 内部:3.5インチ×11 |
| I/O | フロント:USB×2 リア:COMポート×1、パラレル×1 |
| クーリングファン※ | フロント:12cm×1(吸込み) リア:8cm×2(吐出し) |
| 拡張スロット数 | 7 |
| 防塵フィルタ | 装着済み(交換可能) |
| 操作スイッチ・ LED | 電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1 電源LED×1、HDD LED×1、LANステータス×1、ファン監視×1 |
| 重量・外形寸法(mm) | 18kg、482(W)×480(D)×177.5(H) |
| 適合電源 | ATX電源 |
| 適合マザーボード | ATX、MicroATXマザーボード |
| 付属品 | 鍵(2本)、ネジ類(1式)、3.5インチHDDを5インチベイにマウントするキット(1式) |
| シャーシ型式 | 適合電源 | 適合マザーボード |
| 型式 | 型式 | |
| PCBC-S400-J01-R | PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R |
| PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R PCMB-C7Q67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R |
【特長】
・画像処理装置などに適したブラックカラー
・ファン監視機能搭載(ファン停止をブザーとLEDでお知らせ)。
・付属の取付金具を使用し、5.25インチベイに3.5インチHDDを最大10台取付可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
0通常価格(税別):31,000円

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
3通常価格(税別):4,000円

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
PS/2 250W
0通常価格(税別):39,000円

ラズベリーパイ
Raspberry Pi スターター キット
0通常価格(税別):13,000円~

ミスミ
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
5通常価格(税別):1,000円