17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Socket478 Pentium4/Celeron対応(PCI×3) PCMB-FB6GM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Socket478 Pentium4/Celeron対応(PCI×3)

販売終了

型番

PCMB-FB6GM

2012年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

安定性で定評のある国産MicroATXマザーボード

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

安定性で定評のある国産MicroATXマザーボード
●国産ならではの高品質、長期安定供給タイプの組込み機器用マザーボードです。
●Intel 845GVチップセットを搭載、Pentium4 3.06GHz/FSB533MHzまで対応します。
●省スペースを意識したMicroATXサイズ。
●停電後、AC電源からの自動復旧が可能です(BIOS設定)。
※本製品は販売終了となりました。代替品「PCMB-MMQ440-R」をご検討くださいますようお願い申し上げます。

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
ボード規格
MicroATX
CPUソケット
Socket478
スロット数(PCI)
3
寸法 縦(mm)
225
寸法 横(mm)
238
チップセット
Intel 845GV
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト