17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応ATX(PCI×4、PCI Express×2) PCMB-FB15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応ATX(PCI×4、PCI Express×2)

販売終了

型番

PCMB-FB15

2015年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Core2Duo対応リコー製マザーボード

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

Core2Duo対応リコー製マザーボード
●国産ならではの高品質、長期安定供給タイプの組込み機器用マザーボードです。
●Intel Q35チップセットを搭載、Core2Duo 3.0GHz/FSB1333MHzまで対応します。
●SATA HDDを最大6台まで増設可能。
●停電後、AC電源からの自動復旧が可能です(ジャンパ設定)。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・本製品はドライバディスク、説明書が付属しておりません。
MISUMI e-catalog サポート ドライバ/ソフトウェア/取扱説明書ページよりダウンロードしていただけます。
・本製品は弊社取扱いメモリ以外での動作保証は致しかねます。
※在庫終了のため販売終了致しました。代替品としては、PCMB-FB18をご検討くださいませ。

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
ボード規格
ATX
CPUソケット
LGA775
接続バス
PCI-Express
スロット数(PCI)
4
スロット数(PCI-Express)
2
寸法 縦(mm)
241.4
寸法 横(mm)
294.6
チップセット
Intel Q35
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト