エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・DPAM-PGシリーズをアルミフレームへ取付【特長】・FAメカニカルカタログ商品アルミフレー...
詳細を確認
| 型式 | 対応アルミフレーム | 可動 | 耐荷重 (kg) | 重量 (kg) | |||
| 首振部 | アーム部 | ||||||
| アルミフレームシリーズ(溝間ピッチ) | 左右 | 上下 | 回転 | ||||
| MAPGH | 30角アルミフレーム HFS6(30mmピッチ) 40角アルミフレーム HFS8(40mmピッチ) | 360° | −20°〜110° | 360° | DPAM-PG- 3W-R確認 | 4.5 | 3 |
| MAPGV | |||||||
| 重量はアルミフレーム固定用プレートの重量を含みます。 *対応アルミフレームは、HFS6、HFS8各シリーズの溝が1つの面に2つ以上ある商品になります。 例.MAPGVは、HFS6-3060には対応しますがHFS6-3030には対応しません。 | |||||||
| 追加工コード | 内容 | 適用ボルト・ナット | ||||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | |||
| 適用ボルト ナットセット | HFS6 | HFS6シリ-ズ(溝間30mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにします | CBST6-15 黒色六角ボルト | 4 | HNTP6-6 後入れバネナット | 4 |
| HFS8 | HFS8シリ-ズ(溝間40mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにします | CBST8-20 黒色六角ボルト | 4 | HNTP8-8 後入れバネナット | 4 | |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,000円 ( 24,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,000円 ( 24,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,000円 ( 36,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,000円 ( 24,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,000円 ( 36,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,000円 ( 24,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・DPAM-PGシリーズをアルミフレームへ取付
【特長】
・FAメカニカルカタログ商品アルミフレーム HFS6(30角アルミフレーム溝間30mmピッチ)、HFS8(40角アルミフレーム溝間40mmピッチ)に固定可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面対応)
2.3通常価格(税別):13,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)
5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)
3.3通常価格(税別):9,000円~

ミスミ
耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)
5通常価格(税別):7,000円~

ミスミ
2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)
4.3通常価格(税別):7,000円