エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・Cマウントレンズに装着可能・撮影距離の変更が可能・倍率の拡大が可能・0.5/1/2/5/10...
詳細を確認| 型式 | タイプ |
| EMVL-SRSET | セット |
| EMVL-SR0.5 | 0.5mm |
| EMVL-SR1 | 1mm |
| EMVL-SR2 | 2mm |
| EMVL-SR5 | 5mm |
| EMVL-SR10 | 10mm |
| EMVL-SR20 | 20mm |
| EMVL-SR40 | 40mm |
| 出荷日 |
| 翌日(当日) |
当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。
在庫品
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,000円 ( 8,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・Cマウントレンズに装着可能
・撮影距離の変更が可能
・倍率の拡大が可能
・0.5/1/2/5/10/20/40mmタイプをセット
ココが特長
撮影距離(WD)や倍率変更が可能!!
ご注意

接写リング取付換算表 ~メガピクセルレンズ用~
| レンズ 焦点距離 | EMVL-MP420 | EMVL-MP614 | EMVL-MP814 | EMVL-MP1022 | ||||||||||||
| 接写リング (mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | ||||||||
| 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||
| 0 | 126×168 | 95×126 | 71×95 | 97 | 171×229 | 129×171 | 96×129 | 201 | 66×88 | 49×66 | 37×49 | 102 | 49×65 | 37×49 | 28×37 | 91 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 0.5 | 30×41 | 23×30 | 17×23 | 14 | 43×58 | 32×43 | 24×32 | 41 | 30×41 | 23×30 | 17×23 | 51 | 33×44 | 25×33 | 18×25 | 56 |
| 40×53 | 30×40 | 23×30 | 23 | 58×77 | 43×58 | 33×43 | 59 | 40×53 | 30×40 | 23×30 | 126 | 98×131 | 73×98 | 55×73 | 196 | |
| 1 | 17×23 | 13×17 | 10×13 | 3 | 25×33 | 18×25 | 14×18 | 18 | 17×23 | 13×17 | 10×13 | 31 | ||||
| 20×27 | 15×20 | 11×15 | 6 | 29×38 | 22×29 | 16×22 | 23 | 20×27 | 15×20 | 11×15 | 57 | |||||
| 1.5 | 17×23 | 13×17 | 10×13 | 8 | 19×25 | 14×19 | 11×14 | 21 | ||||||||
| 19×26 | 14×19 | 11×14 | 11 | 27×35 | 20×27 | 15×20 | 34 | |||||||||
| 2 | 13×18 | 10×13 | 7.5×10 | 3 | 15×20 | 12×15 | 8.6×12 | 15 | ||||||||
| 14×19 | 11×14 | 8.1×11 | 5 | 20×27 | 15×20 | 11×15 | 22 | |||||||||
| レンズ 焦点距離 | EMVL-1214J | EMVL-1614J | EMVL-MP2020 | EMVL-MP3020 | ||||||||||||
| 接写リング (mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | ||||||||
| 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||
| 0 | 60×80 | 45×60 | 34×45 | 197 | 22×29 | 17×22 | 12×17 | 88 | 29×39 | 22×29 | 16×22 | 190 | ||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | 229×305 | 171×229 | 129×171 | 984 | 155×206 | 116×155 | 87×116 | 986 | |
| 0.5 | 40×53 | 30×40 | 23×30 | 92 | 44×58 | 33×44 | 25×33 | 141 | 20×27 | 15×20 | 11×15 | 79 | 27×35 | 20×27 | 15×20 | 173 |
| 91×121 | 68×91 | 51×68 | 223 | 102×136 | 77×102 | 57×77 | 343 | 107×142 | 80×107 | 60×80 | 447 | 102×136 | 77×102 | 57×77 | 639 | |
| 1 | 30×40 | 23×30 | 17×23 | 65 | 34×45 | 26×34 | 19×26 | 108 | 18×24 | 14×18 | 10×14 | 71 | 24×32 | 18×24 | 14×18 | 159 |
| 52×69 | 39×52 | 29×39 | 120 | 62×83 | 47×62 | 35 ×47 | 204 | 70×93 | 52×70 | 39×52 | 287 | 75×100 | 56×75 | 42×56 | 473 | |
| 1.5 | 24×32 | 18×24 | 14×18 | 50 | 28×37 | 21×28 | 16×21 | 87 | 17×22 | 12×17 | 9×12 | 64 | 22×30 | 17×22 | 13×17 | 148 |
| 36×48 | 27×36 | 20×27 | 80 | 45×60 | 34×45 | 25×34 | 144 | 51×68 | 38×51 | 29×38 | 209 | 59×79 | 44×59 | 33×44 | 376 | |
| 2 | 20×27 | 15×20 | 11×15 | 39 | 24×32 | 18×24 | 13×18 | 73 | 15×20 | 11×15 | 9×11 | 59 | 21×28 | 16×21 | 12×16 | 137 |
| 28×37 | 21×28 | 16×21 | 58 | 35×46 | 26×35 | 20×26 | 110 | 41×54 | 31×41 | 23×31 | 164 | 49×66 | 37×49 | 28×37 | 312 | |
| 5 | 13×17 | 9×13 | 7×9 | 34 | 10×14 | 7.8×10 | 6×7.8 | 38 | 15×19 | 11×15 | 8×11 | 98 | ||||
| 15×20 | 11×15 | 8×11 | 42 | 18×24 | 14×18 | 10×14 | 67 | 24×32 | 18×24 | 14×18 | 156 | |||||
| 10 | 7.0×9.3 | 5.2×7.0 | 3.9×5.2 | 15 | 6.8×9.1 | 5.1×6.8 | 3.8×5.1 | 22 | 9.6×13 | 7.2×9.6 | 5.4×7.2 | 68 | ||||
| 7.7×10.3 | 5.8×7.7 | 4.3×5.8 | 16 | 9.5×13 | 7.1×9.5 | 5.3×7.1 | 30 | 13×18 | 9.9×13 | 7.4×9.9 | 86 | |||||
| 15 | 5.1×6.8 | 3.8×5.1 | 2.9×3.8 | 15 | 7.2×9.6 | 5.4×7.2 | 4×5.4 | 53 | ||||||||
| 6.4×8.5 | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 | 17 | 9.0×12 | 6.8×9.0 | 5×6.8 | 60 | |||||||||
| 20 | 5.8×7.7 | 4.3×5.8 | 3.2×4.3 | 44 | ||||||||||||
| 6.9×9.2 | 5.2×6.9 | 3.9×5.2 | 47 | |||||||||||||
| レンズ 焦点距離 | EMVL-MP2514J | EMVL-MP3514J | EMVL-MP5018J | |||||||||
| 接写リング (mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | 視野 | WD(mm) | ||||||
| 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | ||||
| 0 | 55×74 | 41×55 | 31×41 | 291 | 55×73 | 41×55 | 31×41 | 391 | 48×63 | 36×48 | 27×36 | 482 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 0.5 | 45×60 | 34×45 | 25×34 | 236 | 47×63 | 35×47 | 27×35 | 337 | 43×58 | 32×43 | 24×32 | 438 |
| 107×142 | 80×107 | 60×80 | 560 | 98×131 | 74×98 | 55×74 | 701 | 80×107 | 60×80 | 45×60 | 813 | |
| 1 | 38×51 | 29×38 | 21×29 | 200 | 41×55 | 31×41 | 23×31 | 295 | 40×53 | 30×40 | 22×30 | 402 |
| 74×99 | 55×74 | 42×55 | 390 | 75×100 | 56×75 | 42×56 | 542 | 69×91 | 51×69 | 39×51 | 693 | |
| 1.5 | 33×44 | 25×33 | 19×25 | 172 | 37×49 | 28×37 | 21×28 | 263 | 37×49 | 28×37 | 21×28 | 371 |
| 57×76 | 43×57 | 32×43 | 298 | 62×82 | 46×62 | 35×46 | 441 | 60×80 | 45×60 | 34×45 | 604 | |
| 2 | 29×39 | 22×29 | 16×22 | 151 | 33×44 | 25×33 | 19×25 | 235 | 34×45 | 26×34 | 19×26 | 345 |
| 46×62 | 35×46 | 26×35 | 241 | 52×70 | 39×52 | 29×39 | 371 | 53×70 | 40×53 | 30×40 | 536 | |
| 5 | 17×23 | 13×17 | 10×13 | 87 | 21×28 | 16×21 | 12×16 | 145 | 24×32 | 18×24 | 13×18 | 239 |
| 22×29 | 16×22 | 12×16 | 111 | 27×36 | 20×27 | 15×20 | 188 | 32×42 | 24×32 | 18×24 | 317 | |
| 10 | 10×13 | 7.5×10 | 5.6×7.5 | 50 | 13×17 | 9.6×13 | 7.2×9.6 | 87 | 16×21 | 12×16 | 8.9×12 | 159 |
| 12×15 | 8.6×12 | 6.5×8.6 | 57 | 15×20 | 11×15 | 8.4×11 | 101 | 19×25 | 14×19 | 11×14 | 188 | |
| 15 | 7.1×9.5 | 5.3×7.1 | 4.0×5.3 | 35 | 9.3×12 | 7.0×9.3 | 5.2×7.0 | 62 | 12×16 | 8.8×12 | 6.6×8.8 | 118 |
| 7.8×10 | 5.9×7.8 | 4.4×5.9 | 37 | 10×14 | 7.8×10 | 5.8×7.8 | 67 | 13×18 | 10×13 | 7.6×10 | 133 | |
| 20 | 5.5×7.4 | 4.1×5.5 | 3.1×4.1 | 26 | 7.3×9.7 | 5.5×7.3 | 4.1×5.5 | 47 | 9.4×13 | 7.1×9.4 | 5.3×7.1 | 95 |
| 5.9×7.9 | 4.5×5.9 | 3.3×4.5 | 27 | 7.9×11 | 5.9×7.9 | 4.4×5.9 | 50 | 11×14 | 7.8×11 | 5.9×7.8 | 103 | |
| 25 | 6.0×8.0 | 4.5×6.0 | 3.4×4.5 | 37 | 7.8×10 | 5.9×7.8 | 4.4×5.9 | 78 | ||||
| 6.4×8.5 | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 | 39 | 8.5×11 | 6.4×8.5 | 4.8×6.4 | 83 | |||||
| 30 | 6.7×9.0 | 5.0×6.7 | 3.8×5.0 | 67 | ||||||||
| 7.2×9.6 | 5.4×7.2 | 4.1×5.4 | 70 | |||||||||
| 35 | 5.9×7.8 | 4.4×5.9 | 3.3×4.4 | 59 | ||||||||
| 4.7×6.3 | 4.7×6.3 | 3.5×4.7 | 60 | |||||||||
接写リング取付換算表の値より【拡大】して見たい場合

●視野 縦2.7×横3.6 ~ 縦3.4×横4.4
※取付換算表の値を÷2.5
| 13,900円 | : | EMVL-MP3520(35mmレンズ) |
| 7,000円 | : | 接写リングセット |
| +13,500円 | : | EMVL-RC25(2.5倍) |
| 34,400円 |
●視野 縦3.0×横4.0 ~ 縦3.4×横4.5
※取付換算表の値を÷2
| 13,900円 | : | EMVL-MP5028(50mmレンズ) |
| 7,000円 | : | 接写リングセット |
| +12,000円 | : | EMVL-RC20(2.0倍) |
| 32,900円 |
接写リング取付換算表の値より【広角】で見たい場合
| 【例①】 ●WD :1,000mm ●視野 :? ●インチサイズ:1/2インチ(EMVC-IUC130A) ●焦点距離 :16mmレンズ | ![]() | 【計算】 1000 : 視野 = 16 : 4.8 → 視野 = 4.8×1000÷16→ 視野 = 300mm 視野は 縦300 × 横400 になります。 |
| 【例②】 ●WD :600mm ●視野 :100mm ●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40) ●焦点距離 :? | ![]() | 【計算】 600 : 100 = 焦点距離 : 2 → 焦点距離 = 2×600÷100→ 焦点距離 = 12mm レンズは 焦点距離12mmを選びます。 |
| 【例③】 ●WD :100mm ●視野 :100mm ●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40) ●焦点距離 :? | ![]() | 【計算】 100 : 100 = 焦点距離 : 2 → 焦点距離 = 2×100÷100→ 焦点距離 = 2mm レンズ焦点距離2mmが無いため、近い3.5mmを選びます。 WD : 100 = 3.5 : 2 → WD = 3.5×100÷2→ WD = 175mm WDを175mmにすれば、視野100mmで撮影できます。 |
※上記計算は参考値ですので、実機でご確認をお願いします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミスミ
リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
4通常価格(税別):14,000円~

ヴイ・エス・テクノロジー
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ
4通常価格(税別):19,899円~