17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付方法アーム(本体)

    • 卓上クランプ固定
  • アーム可動方向

  • 耐荷重(Kg)

    • ~10kg
  • 取付方法(モニタ)

  • 首振り・回転

    ~mm
  • 首振り方向

  • 適応シリーズ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)
通常単価(税別)
5,00027,000
税込単価
5,50029,700
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・上下方向に角度をスムーズに調整可能・モニタ位置と画面角度をスムーズに調節可能な垂直アーム

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式取付方法可動耐荷重
(kg)
重量
(kg)
首振部アーム部
左右上下回転
DPAM-PG-3-R卓上クランプ360°−20°〜110°360°図面
参照
4.52.2
DPAM-PG-3P-R平面固定2
DPAM-PG-3W-R壁面固定2.4
DPAM-PG-VESAVESA100変換プレート

概要仕様

垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応):関連画像
DPAM-PG-3P-R
垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応):関連画像
DPAM-PG-3W-R
垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応):関連画像
DPAM-PG-VESA

付属品

垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応):関連画像
取付用スパナ1本
ケーブル集線具1個
モニタ固定用取付ネジ(M4-12)4本
木ネジ(M6-32)
(DPAM-PG-3-Rには付属しません)
4本
マニュアル1冊
※利用するモニタによってネジが利用できな
 い場合があります。モニタのネジ深さはご
 自身でご確認ください。

外形図

DPAM-PG-3W-RDPAM-PG-3-R

クランプ可能範囲 15~50
DPAM-PG-3P-R

(取付プレート)

型番リスト

表示件数

取付方法アーム(本体)

アーム可動方向

耐荷重(Kg)

取付方法(モニタ)

首振り・回転

首振り方向

適応シリーズ

RoHS?最小発注数量
[卓上クランプ固定] 卓上クランプ
垂直
[~10kg] 4.5
VESA75/VESA100
白/黒
2方向
-
10
1個
平面固定
垂直
[~10kg] 4.5
VESA75/VESA100
白/黒
2方向
-
10
1個
壁面固定
垂直
[~10kg] 4.5
VESA75/VESA100
白/黒
2方向
-
10
1個
その他
-
-
VESA100
-
-
-
DPAM-PG専用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,000
( 29,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,000
( 29,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下方向に角度をスムーズに調整可能
・モニタ位置と画面角度をスムーズに調節可能な垂直アーム

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
上下方向に角度をスムーズに調整可能!!
●モニタ位置と画面角度をスムーズに調節可能な垂直アーム。
ご注意
・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重量が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

モニタにより、可動図通りにならない時があります。
貸出サービスは終了となりました。
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1636

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
モニタ固定
3
満足度:3.0
スプリング式ということで他メーカーの物と比べると少し動きに癖がありますが、安定感はあります。
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qこのディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
A
セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)
モニターアーム シングル ガススプリング式
垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)
2方向可動アーム(壁面対応)
メーカーミスミミスミミスミトラスコ中山ミスミミスミ
通常価格5,000-10,000 -53,000 -8,271 -22,000 -13,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング