17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

取付冶具(カメラ用、2方向調整)

通常単価(税別)
18,00032,000
税込単価
19,80035,200
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【用途】・簡易型2軸ステージ【特長】・低価格・50mmの微動調整(2軸)・FAカメラのテスト・実験用固...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

概要仕様

取付冶具(カメラ用、2方向調整):関連画像
 
取付冶具(カメラ用、2方向調整):関連画像
仕様
取付冶具(カメラ用、2方向調整):関連画像
材質:主にアルミニウム
   他、ツマミ部や可動部に真鍮や樹脂が含まれます。
 
取付冶具(カメラ用、2方向調整):関連画像
取付冶具(カメラ用、2方向調整):関連画像



 
取付冶具(カメラ用、2方向調整):関連画像

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,000
( 20,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,000
( 30,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,000
( 20,900 )
5日目
31,000
( 34,100 )
5日目
18,000
( 19,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,000
( 31,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,000
( 22,000 )
5日目
32,000
( 35,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・簡易型2軸ステージ
【特長】
・低価格
・50mmの微動調整(2軸)
・FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適
・水平(スキュー)方向調整(±6°)タイプもご用意

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

低価格!! 簡易型2軸ステージ!!
●50mmの微動調整(2軸)
●FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適。
●水平(スキュー)方向調整(±6°)タイプもご用意。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1688

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付冶具(カメラ用、2方向調整)のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
カメラ固定
4
満足度:4.0
製作加工品より安価で調整機構が設けれ省スペース化出来ました。
0人が参考にしています。
検査機のカメラ調整用に購入
2
満足度:2.0
カメラの重さや長さによって若干のガタが発生する為、精密な画像への使用は厳しい。簡易的な画像検査や小型のカメラ専用。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付冶具(カメラ用、2方向調整)
取付冶具(カメラ用、3方向調整)
取付冶具(カメラ用・1方向調整)
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
取付冶具(カメラスタンド)
取付治具(カメラ調整アダプタ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格18,000-41,000 -11,000 -11,000 -46,000 -19,000
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類カメラ取付カメラ取付カメラ取付カメラ取付スタンドカメラ取付
よく一緒に購入される商品

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング