17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パソコンラック 135cm/185cm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パソコンラック 135cm/185cm

販売終了

型番

DPAM-PA23

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

簡易型の移動式PCラック
DPAM-PA23は高さ135cm座っての作業に最適です
キャスターのロック機能により、PC操作時も安定した使用が可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】DPAM-PA23は、2023年12月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はございません。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。

簡易型の移動式PCラック
●DPAM-PA23は高さ185cmで立ち作業にDPAM-PA24は高さ135cm座っての作業に最適です。
●キャスターのロック機能により、PC操作時も安定した使用が可能。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 

 

指定中の仕様・寸法情報

取付方法
据置き
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
シルバー
高さ(mm)
1850
首振り方向
2方向
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト