17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 倍率

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)

リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
  • リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
  • マグネットベース 80kgf
  • リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
通常単価(税別)
14,00016,000
税込単価
15,40017,600
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1.5〜2.5倍までの倍率変更に対応・Cマウントレンズに装着可能

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式倍率
EMVL-RC151.5倍
EMVL-RC202.0倍
EMVL-RC252.5倍

※EMVL-MP614 はリアコンバーターを取り付け不可能です

納期

出荷日
翌日(当日)

当日出荷は、17時までに
都度お申し付けください。

在庫品

概要仕様

■外形寸法図

(単位:mm)

EMVL-RC15

EMVL-RC20

EMVL-RC25

リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍):関連画像

■接続例

レンズ

接写リング

リアコンバータ

CCDカメラ

リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍):関連画像

型番リスト

表示件数

倍率

RoHS?最小発注数量
1.5
10
1個
2.0
10
1個
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,000
( 17,600 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5〜2.5倍までの倍率変更に対応
・Cマウントレンズに装着可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

 ココが特長

1.5〜2.5倍まで倍率変更!!
●Cマウントレンズに装着することで倍率変更が可能。

ご注意

明るさ、解像度は落ちますのでご注意ください。
2/3インチカメラまで対応。1インチカメラに装着すると視野が狭くなります。
外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
無料貸出しを行っております。お申し込みはこちらから。
※EMVL-MP614、EMVL-316 はリアコンバーターを取り付け不可能です

共通仕様

接写リング取付換算表 ~メガピクセルレンズ用~

レンズ
焦点距離
EMVL-MP420EMVL-MP614EMVL-MP814EMVL-MP1022
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0126×16895×12671×9597171×229129×17196×12920166×8849×6637×4910249×6537×4928×3791
0.530×4123×3017×231443×5832×4324×324130×4123×3017×235133×4425×3318×2556
40×5330×4023×302358×7743×5833×435940×5330×4023×3012698×13173×9855×73196
117×2313×1710×13325×3318×2514×181817×2313×1710×1331    
20×2715×2011×15629×3822×2916×222320×2715×2011×1557    
1.5    17×2313×1710×13819×2514×1911×1421    
    19×2614×1911×141127×3520×2715×2034    
2    13×1810×137.5×10315×2012×158.6×1215    
    14×1911×148.1×11520×2715×2011×1522    
 
レンズ
焦点距離
EMVL-1214JEMVL-1614JEMVL-MP2020EMVL-MP3020
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0    60×8045×6034×4519722×2917×2212×178829×3922×2916×22190
229×305171×229129×171984155×206116×15587×116986
0.540×5330×4023×309244×5833×4425×3314120×2715×2011×157927×3520×2715×20173
91×12168×9151×68223102×13677×10257×77343107×14280×10760×80447102×13677×10257×77639
130×4023×3017×236534×4526×3419×2610818×2414×1810×147124×3218×2414×18159
52×6939×5229×3912062×8347×6235 ×4720470×9352×7039×5228775×10056×7542×56473
1.524×3218×2414×185028×3721×2816×218717×2212×179×126422×3017×2213×17148
36×4827×3620×278045×6034×4525×3414451×6838×5129×3820959×7944×5933×44376
220×2715×2011×153924×3218×2413×187315×2011×159×115921×2816×2112×16137
28×3721×2816×215835×4626×3520×2611041×5431×4123×3116449×6637×4928×37312
5    13×179×137×93410×147.8×106×7.83815×1911×158×1198
    15×2011×158×114218×2414×1810×146724×3218×2414×18156
10    7.0×9.35.2×7.03.9×5.2156.8×9.15.1×6.83.8×5.1229.6×137.2×9.65.4×7.268
    7.7×10.35.8×7.74.3×5.8169.5×137.1×9.55.3×7.13013×189.9×137.4×9.986
15        5.1×6.83.8×5.12.9×3.8157.2×9.65.4×7.24×5.453
        6.4×8.54.8×6.43.6×4.8179.0×126.8×9.05×6.860
20            5.8×7.74.3×5.83.2×4.344
            6.9×9.25.2×6.93.9×5.247
 
レンズ
焦点距離
EMVL-MP2514JEMVL-MP3514JEMVL-MP5018J
接写リング
(mm)
視野WD(mm)視野WD(mm)視野WD(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
055×7441×5531×4129155×7341×5531×4139148×6336×4827×36482
0.545×6034×4525×3423647×6335×4727×3533743×5832×4324×32438
107×14280×10760×8056098×13174×9855×7470180×10760×8045×60813
138×5129×3821×2920041×5531×4123×3129540×5330×4022×30402
74×9955×7442×5539075×10056×7542×5654269×9151×6939×51693
1.533×4425×3319×2517237×4928×3721×2826337×4928×3721×28371
57×7643×5732×4329862×8246×6235×4644160×8045×6034×45604
229×3922×2916×2215133×4425×3319×2523534×4526×3419×26345
46×6235×4626×3524152×7039×5229×3937153×7040×5330×40536
517×2313×1710×138721×2816×2112×1614524×3218×2413×18239
22×2916×2212×1611127×3620×2715×2018832×4224×3218×24317
1010×137.5×105.6×7.55013×179.6×137.2×9.68716×2112×168.9×12159
12×158.6×126.5×8.65715×2011×158.4×1110119×2514×1911×14188
157.1×9.55.3×7.14.0×5.3359.3×127.0×9.35.2×7.06212×168.8×126.6×8.8118
7.8×105.9×7.84.4×5.93710×147.8×105.8×7.86713×1810×137.6×10133
205.5×7.44.1×5.53.1×4.1267.3×9.75.5×7.34.1×5.5479.4×137.1×9.45.3×7.195
5.9×7.94.5×5.93.3×4.5277.9×115.9×7.94.4×5.95011×147.8×115.9×7.8103
25    6.0×8.04.5×6.03.4×4.5377.8×105.9×7.84.4×5.978
    6.4×8.54.8×6.43.6×4.8398.5×116.4×8.54.8×6.483
30        6.7×9.05.0×6.73.8×5.067
        7.2×9.65.4×7.24.1×5.470
35        5.9×7.84.4×5.93.3×4.459
        4.7×6.34.7×6.33.5×4.760

接写リング取付換算表の値より【拡大】して見たい場合

【例】
●WD     :50mm~150mm
●視野    :3mm角
●インチサイズ:1/2インチ(EMVC-IUC130A)

【選択肢】リアコンバータレンズ(5115)を使用
【候補①】 焦点距離 35mm + 接写リング20mm + 2.5倍レンズ
●WD 51~59mm

●視野 縦2.7×横3.6 ~ 縦3.4×横4.4
※取付換算表の値を÷2.5

13,900円EMVL-MP3520(35mmレンズ)
7,000円接写リングセット
+13,500円EMVL-RC25(2.5倍)
34,400円  
【候補②】 焦点距離 50mm + 接写リング35mm + 2倍レンズ
●WD 82~123mm

●視野 縦3.0×横4.0 ~ 縦3.4×横4.5
※取付換算表の値を÷2

13,900円EMVL-MP5028(50mmレンズ)
7,000円接写リングセット
+12,000円EMVL-RC20(2.0倍)
32,900円  

接写リング取付換算表の値より【広角】で見たい場合

【計算式】WD:視野 = 焦点距離:インチサイズ
※インチサイズ 1/2インチ=4.8mm,1/3インチ=3.6mm
1/4インチ=2mm,2/3インチ=6.6mm を代入
【例①】
●WD     :1,000mm
●視野    :?
●インチサイズ:1/2インチ(EMVC-IUC130A)
●焦点距離  :16mmレンズ
【計算】

1000 : 視野 = 16 : 4.8

 → 視野 = 4.8×1000÷16
 → 視野 = 300mm
 

視野は 縦300 × 横400 になります。

   
【例②】
●WD     :600mm
●視野    :100mm
●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40)
●焦点距離  :?
【計算】

600 : 100 = 焦点距離 : 2

 → 焦点距離 = 2×600÷100
 → 焦点距離 = 12mm
 

レンズは 焦点距離12mmを選びます。

   
【例③】
●WD     :100mm
●視野    :100mm
●インチサイズ:1/4インチ(EMVC-AM40)
●焦点距離  :?
【計算】

100 : 100 = 焦点距離 : 2

 → 焦点距離 = 2×100÷100
 → 焦点距離 = 2mm

レンズ焦点距離2mmが無いため、近い3.5mmを選びます。
 

WD : 100 = 3.5 : 2

 → WD = 3.5×100÷2
 → WD = 175mm
 

WDを175mmにすれば、視野100mmで撮影できます。

  

※上記計算は参考値ですので、実機でご確認をお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
Cマウント搭載の設備撮影サイズ変更に使用
4
満足度:4.0
納期的にも価格的にも手ごろ、いくつかのラインナップを用意して簡単に試せるため検証時に利用しやすい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
リアコンバータレンズ
CCTV用接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm)無料貸出し可能
5メガピクセル FAレンズ
リアコンバータレンズ RC シリーズ
メーカーミスミミスミミスミCSTリコーミラック光学
通常価格14,000-1,000 -17,2201,000 -41,500 -18,999 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目〜3日目
種類コンバータレンズ接写リングコンバータレンズ接写リングCCTVレンズコンバータレンズ

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング