エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ガススプリングを使用した上下左右自在アーム!! 耐荷重~7kg
| 型式 | 取付方法 | 部品表 | 可動 | 重量 | 耐荷重 | |
| 本体 | 取付部品 | |||||
| DPAM-BLS2-CB | 卓上クランプ(大) | DPAM-BL2 | DPAM-BL2-LCP | 商品ページ 図面参照 | 7.0kg | 9kg |
| DPAM-BLS2-W | 壁面固定(裏) | DPAM-BL2-VCP | 3.6kg | |||
| DPAM-BLS2-K | 壁面固定(表) | DPAM-BL2-K | 4.5kg | |||
| DPAM-BLS2-PB | 平面固定(大) | DPAM-BL2-PB | 6.1kg | |||
| DPAM-BLS2-PS | 平面固定(小) | DPAM-BL2-PS | 4.1kg | |||
| DPAM-BLS2-P | 支柱固定(支柱無し) φ25.4~52.8 | DPAM-BL2-PC | 4.5kg | |||
| DPAM-BLS2-WP300 | 支柱固定 (壁面固定300mm) | DPAM-BL2-WP300 | 5.1kg | |||
| DPAM-BLS2-VP300 | 支柱固定 (平面固定300mm) | DPAM-BL2-VP300 | 5.1kg | |||














| 外見寸法図・可動図(DPAM-BL2-CB) | 組立イメージ(DPAM-BL2-CB) | |
| (単位:mm) | ![]() | |
![]() | ||
| (注)下方向にも75°可動します。 部品単体の個別図面>>9160ページ | ||
| 可動イメージ | ケーブル通し穴 | |
| アーム本体を上下可動させても、モニタは常に正面を向く構造で、機構部に ガススプリングを使用しているため、動かす場合に動作がスムーズです。 | アーム側面にケーブル通し穴があいており、アーム可動を妨げません。 | |
![]() | ![]() |

| ① | モニタ固定用ネジ(M4-12) | 4本 |
| ② | 六角レンチ(対辺5mm) | 1本 |
| ③ | 六角レンチ(対辺6mm) | 1本 |
| ④ | 六角ボックスレンチ(対辺13mm) | 1本 |
| ⑤ | キャップ | 2個 |
| ⑥ | シャフト | 1本 |
| ⑦ | ワッシャー | 2個 |
| ⑧ | ボールクランプピース (DPAM-BLS2-Pのみ) | 4個 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
53,000円27,560円 ( 30,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85,000円 ( 93,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
98,000円 ( 107,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61,000円39,650円 ( 43,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
83,000円 ( 91,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,000円 ( 69,300円 ) | 10日目 |
75,000円 ( 82,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,000円 ( 74,800円 ) | 8日目 |
ガススプリングを使用した上下左右自在アーム!! 耐荷重~7kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)
4.3通常価格(税別):7,000円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~

タカチ電機工業
モニターアーム MARシリーズ
0通常価格(税別):4,195円~

ミスミ
耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)
5通常価格(税別):7,000円~

ミスミ
フレキシブル可動アーム 個別部品
3通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
垂直スライドアーム
0通常価格(税別):18,000円