17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

【USB3.0】Aタイプ両端ケーブル

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,090円~2,250円
税込単価
1,199円~2,475円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)のコネクタ形状がTypeAオスーTypeAオスのケーブル...

詳細を確認
  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。
  • USB2.0及びUSB1.1規格の機器にもご使用可能です。
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

■外形図

■規格表
・下表の価格表は26年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型式

L
選択

L寸公差
(mm)

ケーブル外径
(mm)

重量(g)
参考値

¥基準単価

¥スライド単価

1〜
9本

10〜
29本

30〜
49本

50〜
99本

100〜
299本

300本〜

U3-AMAM

0.5M

0~+50

6.0±0.2

42

1,090

981

872

763

654

545

1M

70

1,200

1,080

960

840

720

600

2M

0~+100

126

1,490

1,341

1,192

1,043

894

745

3M

182

1,740

1,566

1,392

1,218

1,131

1,044

5M

294

2,250

2,025

1,912

1,800

1,687

1,575

在庫品

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■アイパターンテスト結果(参考値)

●アイパターンテスト(Eye Pattern Test)とは
デジタル信号の品質評価のために、信号波形を複数回重ね合わせて「目」のような形にした
アイパターンを測定するテストです。
ノイズ、ジッター(タイミングの揺らぎ)、信号減衰などの影響を確認することができます。
[ ! ]アイパターンテストは測定器・試験環境・条件等に大きく依存するため、保証値ではなく参考値となります。

●ENAチャネル情報(SCH情報)
・START=0.005 GHz、STOP=10 GHZ
・POINTS=2000 pts、IFBW=7000 HZ
・POWER=0 dBM、Zo=50 Ohms
・COAX CAL=ECal
・FIXTURE PLANE:Port Extension
・SINGLE Z CONVERT=45 Ohms

■仕様
・規格:USB3.0
・最大転送速度 :5Gbps(理論値)
・最大電圧5V、最大出力10W、最大電流2A
・ケーブル:UL2725認証取得、ツイストペアシールド線使用、被膜PVC(黒色)
・シールド:3重シールド(ツイストペア用アルミ箔+全体アルミ箔+編組)
・コネクタ:USB3.0Type-AオスーUSB3.0Type-Aオス
(金メッキピン+絶縁体 PBT(青色)、ニッケルメッキシェル)
・コネクタフード:PVC(黒色)
・難燃性: 【ケーブル】VW-1 【コネクタ】UL94V-0
・使用温度範囲:-10℃~+50℃、保存温度範囲:-15℃~+60℃
・相対湿度:0%~90%、結露なきこと

■結線図

●アイパターンテスト結果(参考値) テスト型式:U3-AMAM-5M

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.5
対応
1個
1
対応
1個
2
対応
1個
3
対応
1個
5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090円
( 1,199円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200円
( 1,320円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490円
( 1,639円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740円
( 1,914円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250円
( 2,475円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

USB3.0 最大転送速度5Gbps(理論値)のコネクタ形状がTypeAオスーTypeAオスのケーブルです。chemSHERPA、REACH、TSCA及びRoHS2(10物質)に対応しています。

ご注意

  • 最大転送速度は理論値であり保証値ではございません。
  • USB2.0及びUSB1.1規格の機器にもご使用可能です。
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【USB3.0】Aタイプ両端ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【USB3.0】Aタイプ両端ケーブル
【USB3.0】A-Cタイプケーブル
【USB3.0】Aタイプ延長ケーブル
【USB2.0】A-Bタイプケーブル 耐ノイズタイプ
【USB3.0】C-Cタイプケーブル
【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,090円-1,050円 -1,180円 -940円 -1,090円 -1,440円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
規格 (CN1/CN2)USB3.0USB3.0USB3.0USB2.0USB3.0USB3.0
コネクタタイプCN1AオスAオスAオスAオスCオスAメス
コネクタタイプCN2AオスCオスAメスBオスCオスAオス
タイプケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルパネルマウント
色黒黒黒黒黒黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト