メカニカル部品技術窓口



【特徴】高純度ガス配管用途に適した高気密性の継手です。【材質】耐食性に優れたSUS316L材を使用して...
詳細を確認

| Type | [ M ] 材質 | 種類 | 同径・異径 | 内面研磨処理 | 内面粗さRy |
| MRSEP | SUS316L | マイクロ | 異径 | EP | ≦0.7 µm |
| LRSEP | ロング |
| 型式 |
| MRSEP64 |
| LRSEP84 |
| 型式 | D(inch) (mm) | D1(inch) (mm) | T | T1 | B | B1 | L | 基準単価 | |
| TYPE | No | ||||||||
| MRSEP | 64 | 3/8 (9.53) | 1/4 (6.35) | 1 | 1 | 6.35 | 10.4 | 19.1 | 2,080 |
| 84 | 1/2 (12.7) | 1/4 (6.35) | 1.24 | 1 | 6.35 | 10.4 | 19.1 | 2,550 | |
| 86 | 1/2 (12.7) | 3/8 (9.53) | 1.24 | 1 | 6.35 | 10.4 | 19.1 | 2,550 | |
| LRSEP | 64 | 3/8 (9.53) | 1/4 (6.35) | 1 | 1 | 19.05 | - | 38.1 | 2,080 |
| 84 | 1/2 (12.7) | 1/4 (6.35) | 1.24 | 1 | 19.05 | - | 38.1 | 2,550 | |
| 86 | 1/2 (12.7) | 3/8 (9.53) | 1.24 | 1 | 19.05 | - | 38.1 | 2,550 | |
| 124 | 3/4 (19.05) | 1/4 (6.35) | 1.65 | 1 | 19.05 | - | 42.9 | 3,940 | |
| 126 | 3/4 (19.05) | 3/8 (9.53) | 1.65 | 1 | 19.05 | - | 42.9 | 3,940 | |
| 128 | 3/4 (19.05) | 1/2 (12.7) | 1.65 | 1.24 | 19.05 | - | 42.9 | 3,940 | |
【特徴】高純度ガス配管用途に適した高気密性の継手です。
【材質】耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
【仕様】内面電解研磨(EP)仕上げにより、クリーン配管用途に対応しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6
ミスミ
なまし銅管
4.3
ミスミ
保温・保冷用配管カバー 鋼管用
4