メカニカル部品技術窓口




【特徴】高純度ガス配管用途に適した高気密性の継手です。【材質】耐食性に優れたSUS316L材を使用して...
詳細を確認


| Type | [ M ] 材質 | 種類 | 同径・異径 | 内面研磨処理 | 内面粗さRy |
| MESEP | SUS316L | マイクロ | 同径 | EP | ≦0.7 µm |
| MRESEP | 異径 | ||||
| LESEP | ロング | 同径 |
| 型式 |
| MESEP4 |
| MRESEP64 |
| LESEP4 |
| 型式 | D(inch) (mm) | D1(inch) (mm) | T | T1 | A | B | F (Body Cube) | L | 基準単価 | |
| TYPE | No | |||||||||
| MESEP | 4 | 1/4 (6.35) | - | 1 | - | 10.32 | 6.35 | 7.94 | 14.29 | 2,260 |
| 6 | 3/8 (9.53) | - | 1 | - | 11.91 | 6.35 | 11.11 | 17.46 | 2,670 | |
| 8 | 1/2 (12.7) | - | 1.24 | - | 13.5 | 6.35 | 14.29 | 20.64 | 3,750 | |
| MRESEP | 64 | 3/8 (9.53) | 1/4 (6.35) | 1 | 1 | 11.91 | 6.35 | 11.11 | 17.46 | 3,560 |
| 84 | 1/2 (12.7) | 1/4 (6.35) | 1.24 | 1 | 13.5 | 6.35 | 14.29 | 20.64 | 4,380 | |
| 86 | 1/2 (12.7) | 3/8 (9.53) | 1.24 | 1 | 13.5 | 6.35 | 14.29 | 20.64 | 4,380 | |
| LESEP | 4 | 1/4 (6.35) | - | 1 | - | 25 | 19.05 | 11.2 | - | 2,910 |
| 6 | 3/8 (9.53) | - | 1 | - | 25 | 19.05 | 11.2 | - | 3,560 | |
| 8 | 1/2 (12.7) | - | 1.24 | - | 29 | 19.05 | 17.5 | - | 4,380 | |
【特徴】高純度ガス配管用途に適した高気密性の継手です。
【材質】耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
【仕様】内面電解研磨(EP)仕上により、クリーン配管用途に対応しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6
ミスミ
なまし銅管
4.3
ミスミ
保温・保冷用配管カバー 鋼管用
4