メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



E-MBF3SG


| No. | 線色 | 配線内容 | ||
| 1 | 青 | GND | 0V | 電源- |
| 2 | 茶 | VCC | +24V | 電源+ |
| 3 | 灰 | CP | 通信用 | 投光器と受光器と相互接続 |
| No. | 線色 | 配線内容 | ||
| 1 | 青 | GND | 0V | 電源- |
| 2 | 白 | OSSD2 | NPN/PNP出力 | 負荷入力側2 |
| 3 | 黒 | OSSD1 | NPN/PNP出力 | 負荷入力側1 |
| 4 | 灰 | CP | 通信用 | 投光器と受光器と相互接続 |
| 5 | 茶 | VCC | +24V | 電源+ |
| 型式 | - | 呼び |
| E-MBF3SG | - | 10M |
| 型番 | ケーブル長さ | ¥基準価格 | |
| TYPE | 呼び | L(mm) | |
| E-MBF3SG | 3.5M | 3.5 | 6,140 |
| 5M | 5 | 6,610 | |
| 10M | 10 | 8,160 | |
| 投光器側/受光器側 | 投光器側(3芯) | 受光器側(5芯) |
| 導体 | 16/0.15±0.008mm(0.3mm2) | 12/0.15±0.008mm(0.2mm2) |
| PVC絶縁体 | 標準厚さ:0.5mm、線径:1.60±0.1mm(灰色、茶色、青色) | 標準厚さ:0.4mm、線径:1.25±0.05mm(灰色、茶色、黒色、青色、白色) |
| 編組シールド | アルミ箔+錫メッキ銅線編組シールド | アルミ箔+錫メッキ銅線編組シールド |
| PVCシース | 標準厚さ:0.6mm、仕上外径:Φ5.2mm、黒色 | 標準厚さ:0.5mm、仕上外径:Φ5.2mm、黒色 |
| 断面図 | ![]() | ![]() |
■出力回路図


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,140円 ( 6,754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,610円 ( 7,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,160円 ( 8,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
当日出荷可能、最大10mまでラインアップしたエリアセンサ用延長ケーブル。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~