メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



当日出荷可能、最大10mまでラインアップしたセーフティライトカーテン用延長ケーブル。
■コネクタピン概要
投光器(M12 防水航空用コネクタ 4ピン メスケーブル) 受光器(M12 防水航空用コネクタ 8ピン メスケーブル)| ケーブル | ピン番号 | 線色 | 機能 | 接続説明 |
| 投光器側 | 1 | 茶 | 24V電源正極 | DC電源の+24V正極に接続 |
| 3 | 青 | 0V電源負極 | DC電源の0V負極に接続 | |
| 2 | 灰 | RS485+設定/同期RS485+ | 配線図参照 | |
| 4 | ピンク | RS485−設定/同期RS485− | ||
| *PE | 黄 | PEシールド線 | 接地/GND接続 | |
| 受光器側 | 2 | 茶 | 24V電源正極 | DC電源の+24V正極に接続 |
| 7 | 青 | 0V電源負極 | DC電源の0V負極に接続 | |
| 5 | 灰 | RS485+設定/同期RS485+ | 配線図参照 | |
| 6 | ピンク | RS485−設定/同期RS485− | ||
| *PE | 黄 | PEシールド線 | 接地/GND接続 | |
| 8 | 黒 | OSSD1 スイッチ出力端子 | スイッチ信号入力ポート1へ接続 | |
| 1 | 白 | OSSD2 スイッチ出力端子 | スイッチ信号入力ポート2へ接続 | |
| 4 | 黄 | EDM検出およびリセット入力 | 配線図参照 | |
| 3 | 緑 | ― | 未使用線 |
| 注文例 | 型式 | - | 呼び | |
| E-LV4SLC | - | 10M |
| 型番 | ケーブル長さ | ¥基準価格 | ||
| TYPE | 呼び | L(m) | ℓ (mm) | |
| E-LV4SLC | 3.5M | 3.5 | 150 | 6,760 |
| 5M | 5 | 7,500 | ||
| 10M | 10 | 9,940 | ||
| 投光器側/受光器側 | 投光器側 | 受光器側 | |
| 構成部品 | 4芯シールドケーブル(外径5.8mm、灰色) | 8芯シールドケーブル(黒色・外径5.8mm) | |
| 導体 | 構造AWG/mm | 40/0.08BS+250D | |
| 材質 | 銅導体 | ||
| OD/外径(mm) | 0.08±0.005 | ||
| 絶縁 | 芯線数 | 4 | 8 |
| 芯線材質 | PVC 35P(耐熱温度105℃) | ||
| 芯線直径(mm) | 1.1+0/-0.1 | 1.05+0/-0.1 | |
| 平均厚さ(mm) | 0.2 | ||
| 色 | 1.茶 2.灰 3.青 4.ピンク | 1. 白 2. 黄 3. 緑 4. 青 5. 灰 6. 茶 7. ピンク 8. 黒 | |
| シールド | アルミ箔+ポリエステルフィルム | AL.FACE OUTSIDE | |
| 構造(N/mm) | 96/0.10±3 | ||
| 材質 | 錫メッキ銅線(TS) | ||
| シールド率(%) | 80% | ||
| 外被覆 | 外被覆直径(mm) | 5.8+0.1 mm | |
| 材質 | 110P PVC(セミマット仕上げ) | 110P PVC | |
| 色 | 灰 | 黒 | |
| 平均厚さ(mm) | 0.5 | ||
| 最小曲げ半径 | 30mm | ||
| マーキング | AVVR 300/300V 4×0.2mm2(JB/T8734.4-2016準拠、CE認証取得) | AVVR 300/300V 8×0.2mm2(JB/T8734.4-2016準拠、CE認証取得) | |
| 製品画像 | ![]() | ![]() | |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,760円 ( 7,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,500円 ( 8,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,940円 ( 10,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA
4.7通常価格(税別):1,216円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2