メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象






標準ふっ素ゴムより上位グレードの高機能ふっ素(FFKM/耐薬グレード/耐熱グレード)ゴムパッキンです。...
詳細を確認
| 形状選択 |
![]() A 1A 4A 6A 8A V=0の場合穴無 |

| T | 公差 |
| 0.5 | −0.1~+0.3 |
| 1~1.5 | −0.1~+0.4 |
| 2~3 | −0.2~+0.5 |
| A・V | 公差 |
| 200mm以下 | ±0.5 |
| 201~300 | ±1.0 |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色 | |
| シール無 | シール有 | |||
| FRFFK | FRFFKA | 高機能ふっ素ゴム(FFKM) | ショアA80 | 黒 |
| FRFFG | FRFFGA | 高機能ふっ素ゴム(FEPM 耐薬グレード) | ショアA70 | 黒 |
| FRFFL | - | 高機能ふっ素ゴム(FKM 耐熱グレード) | ショアA70 | 黒 |
| 型式 | 厚み (接着剤+基材) | 厚み (接着剤) | 基材 | 主成分 | 耐熱温度* |
| 耐熱タイプ HADTS | 0.11~0.13 | 片面0.03~0.04 (上下面0.06~0.08) | ポリイミドフィルム | シリコン系粘着剤 | 200℃ |
| 項 目 | 単位 | 高機能ふっ素ゴム | 高機能ふっ素ゴム | 高機能ふっ素ゴム | 標準ふっ素ゴム |
| (FFKM) | (FEPM耐薬) | (FKM耐熱) | (FKM) | ||
| 硬度 | ショアA | 80 | 70 | 70 | 80 |
| 比重 | ー | 2.0 | 1.56 | 1.81 | 1.8 |
| 引張強さ* | Mpa | 24.5 | 17 | 10.9 | 12.5 |
| 伸び* | % | 200 | 280 | 205 | 330 |
| 最高使用温度 | ℃ | 200 | 200 | 280 | 230 |
| 型式 | − | A | ||||
| Type | 形状 | T | ||||
| FRFFK | A | 3 | − | A300 | ||
| 型式 | − | A | − | V | ||||
| Type | 形状 | T | ||||||
| FRFFK | 1A | 2 | − | A300 | − | V100 | ||
| 型式 | − | A | − | V | − | Q | − | N | ||||
| Type | 形状 | T | ||||||||||
| FRFFK | 4A | 3 | − | A300 | − | V100 | − | Q250 | − | N11 | ||
| 型式 | A 指定1mm単位 | V | Q | N 0.5mm単位 | |||
| Type | 形状 | T選択 | |||||
| シール無 FRFFK FRFFG FRFFL | シール付 FRFFKA FRFFGA - | A 1A 4A 6A 8A | 0.5 1 1.5 2 3 | 25~300 | 指定0.5mm単位 <加工限界及び条件式参照> | 3~30 | |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | |
| S | 〈シール無製品〉 ![]() 〈シール付製品)裏面 剥離紙側 ![]() | 耐薬グレード・耐熱グレード品を同時購入される際 見分けがつくようシールを貼って出荷します。 シール付:シールの剥離紙に貼付 シール無:製品本体に貼付 [ ! ]シール無商品は製品本体にシールを貼り付けますので、粘着剤が 製品に残る可能性がございます。 [ ! ]シールの色は耐薬グレード品(FRFFG/FRFFGA)は青色、 耐熱グレード品(FRFFL)は赤です。 | [ ! ]FRFFG・FRFFGA・FRFFLのみ適用可能 [ ! ]FRFFK・FRFFKAは適用できません | FRFFG1A1-A300- V100-S | 無料 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
標準ふっ素ゴムより上位グレードの高機能ふっ素(FFKM/耐薬グレード/耐熱グレード)ゴムパッキンです。
シールは耐熱温度200℃のものを使用しております。
FFKM(FRFFK/FRFFKA)…強酸・強アルカリだけでなく、ケトン・エステル・アミン・強力溶剤などに耐性のあるふっ素最高グレード品です。
耐薬グレード(FRFFG/FRFFGA)…従来ふっ素ゴムに耐性のない強アルカリ・強酸・高温スチームに耐性のあるゴムシートです。
耐熱グレード(FRFFL)…最高使用温度280℃と従来のふっ素ゴムよりも優れています。
「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!
[ ! ]ふっ素高機能材はサンプルブックに掲載しておりません。
■高機能ふっ素ゴム(FFKM) 耐薬品性データ(体積変化率)
| 分類 | 薬品 | 温度 | 評価 |
| 耐酸性・耐アルカリ性 | 塩酸(35%) | 40℃ | ◎ |
| 硫酸(96%) | |||
| 硝酸(60%) | |||
| 蟻酸(88%) | |||
| 水酸化ナトリウム(48%) | |||
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%) | |||
| アンモニア水(28%) | |||
| ケトン・エステル エーテル類 | アセトン | 40℃ | ◎ |
| メチルエチルケトン | |||
| イソホロン | |||
| 酢酸エチル | |||
| 1,4-ジオキサン | |||
| メチルイソブチルケトン | |||
| アセチルアセトン | |||
| 酢酸ブチル | |||
| ジエチルエーテル | 25℃ | ||
| フラン・アルデヒド アルコール類 | テトラヒドロフラン | 40℃ | 〇 |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | |||
| アセトアルデヒド | 25℃ | ◎ | |
| アセトフェノン | |||
| ホルマリン(35%) | |||
| メチルアルコール | |||
| エチルアルコール | |||
| ジエチレングリコール | |||
| エチレングリコール |
| 分類 | 薬品 | 温度 | 評価 |
| 炭化水素類 | ヘキサン | 40℃ | ◎ |
| シクロヘキサン | |||
| イソオクタン | |||
| ベンゼン | |||
| トルエン | |||
| キシレン | |||
| クロロホルム | 〇 | ||
| 四酸化炭素 | |||
| トリクロルエチレン | |||
| テトラクロルエチレン | ◎ | ||
| 塩化メチレン | 25℃ | ||
| 窒素化合物 油・スチーム類 | エチレンジアミン | 40℃ | ◎ |
| N,N-ジメチルアセトアミド | |||
| N-メチル-2ピロリドン | |||
| アニリン | |||
| N,N-ジメチルホルムアミド | |||
| ASTM No1オイル | 175℃ | ||
| ASTM No3オイル | |||
| エンジンオイル | |||
| ギアオイル | |||
| ATF | |||
| スチーム | 170℃ |
| 薬品 | 温度 | 時間 | 評価 | |
| ふっ素(耐薬) | ふっ素(FKM) | |||
| 水酸化ナトリウム(50%) | 180℃ | 30日 | ◎ | × |
| アンモニア水(28%) | 70℃ | 3日 | ◎ | △ |
| 硫酸(96%) | 25℃ | 180日 | ◎ | △ |
| 硝酸(98%) | 25℃ | 30日 | × | × |
| 硝酸(60%) | 25℃ | 180日 | ◎ | × |
| 塩酸(37%) | 70℃ | 3日 | ◎ | × |
| フッ酸(50%) | 25℃ | 180日 | ◎ | × |
| アニリン | 25℃ | 7日 | ◎ | △ |
| スチーム | 160℃ | 7日 | ◎ | △ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~

ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
エプトシーラースポンジ-防塵用-
4.5
ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):210円~