メカニカル部品技術窓口




ドライブッシュストレート(MDZB)より、高精度な直動・回転運動が可能です。フランジが一体となった規格...
詳細を確認丸フランジ 二面フランジ

・相手材が軟質材料(ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮等)の場合、相手材を損傷させにくい特徴があります。
・比摩耗量1.6×10-7mm3/N・mと耐摩耗性に優れています。(使用条件によって異なります)
・指示のない寸法公差はJISB0405m級に準じています。※R面取り・C面取り除く
[ ! ]直動・回転使用可
| [ M ]材質 母材 | 2000系アルミ合金 |
| 摺動材 | ふっ素樹脂 |
| 導電性 | なし |
| 耐熱温度 | −50〜140℃ |
| 型式 | - | L |
| BFTZ6 | - | 10 |
| BFTNZ6 | - | 10 |
| 型式 | L | Dh8 | D1 | A | d1 | 適応 ボルト径 | |||||||||
| Type | d | 許容差 | |||||||||||||
| BFTZ BFTNZ | 4 | +0.02 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0 -0.022 | 23 | 15 | 3.0 | M2.5 | |||
| 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 24 | 16 | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 25 | 17 | |||||||
| 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | 0 -0.027 | 29 | 20 | 3.4 | M3 | ||||
| 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 13 | 31 | 22 | ||||||
| 12 | 10 | 12 | 15 | 20 | 15 | 33 | 24 | ||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,060円 ( 2,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,380円 ( 2,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,050円 ( 2,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,050円 ( 2,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,050円 ( 2,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ドライブッシュストレート(MDZB)より、高精度な直動・回転運動が可能です。
フランジが一体となった規格のため、組付工数が削減できます。
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| TYPE | d‐L | BFTZ | BFTNZ |
| BFTZ BFTNZ | 4-5 | 1,760 | 2,060 |
| 6 | 1,760 | 2,060 | |
| 8 | 1,760 | 2,060 | |
| 10 | 2,080 | 2,380 | |
| 5-5 | 1,780 | 2,080 | |
| 6 | 1,780 | 2,080 | |
| 8 | 1,780 | 2,080 | |
| 10 | 2,100 | 2,400 | |
| 6-5 | 1,730 | 2,030 | |
| 6 | 1,730 | 2,030 | |
| 8 | 1,730 | 2,030 | |
| 10 | 1,780 | 2,080 | |
| 12 | 1,780 | 2,080 | |
| 8-6 | 1,900 | 2,200 | |
| 8 | 1,900 | 2,200 | |
| 10 | 1,970 | 2,270 | |
| 12 | 1,970 | 2,270 | |
| 15 | 1,970 | 2,270 | |
| 10-6 | 1,900 | 2,400 | |
| 8 | 1,900 | 2,400 | |
| 10 | 2,050 | 2,550 | |
| 12 | 2,050 | 2,550 | |
| 15 | 2,050 | 2,550 | |
| 20 | 2,440 | 2,940 | |
| 12-10 | 2,220 | 2,720 | |
| 12 | 2,220 | 2,720 | |
| 15 | 2,220 | 2,720 | |
| 20 | 2,610 | 3,110 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
4.6通常価格(税別):400円~

ミスミ
ドライブッシュ ツバ付き
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
4.2通常価格(税別):670円~

オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
4.6通常価格(税別):115円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
4.3通常価格(税別):500円~

ミスミ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ
4.5通常価格(税別):1,050円~

オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
4.5通常価格(税別):1,394円~