メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



(共通寸法)
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。詳細は>>こちら
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
[ ! ]穴指定②[NA]の長穴向きを変更可能(追加工参照)
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) |
| Code | N・NA | M |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() |
[ ! ]d寸法は規格表下部 |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SWRFS | SPU | T0.8~3.2: SPCC T4.5・6.0: SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRFS | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRFS | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRFS | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRFS | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRFS | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SWRFS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | Q | - | E | - | R | - | H | - | G | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | V | - | S | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | K | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SL-SWRFS | - | SPU | - | T4.5 | - | A60 | - | B30 | - | L50 | - | P20 | - | Q13 | - | E15 | - | R30 | - | H19 | - | G35 | - | N5 | - | V30 | - | S18 | - | NA5 | - | K5 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | P | Q | E | R | F | H | 穴指定① Code/指定方法 | V | S | 穴指定② Code/指定方法 | K | ||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | ||||||||||||
| SL-SWRGS SH-SWRGS | SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | 20 ~ 200 (300) [ ! ] | 15 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 [ ! ] | 指定 1mm単位 | 指定 0.1mm単位 | N (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 | NA (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦NA×5 | |||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | ||||||||||||||||
| SL-SWRGS SH-SWRGS SHD-SWRGS | SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | |||||||||||||||
| [ ! ]P・Q≧T×2 | |||||||||||||||||
| [ ! ]T6.0は、A≦300, B≧20, L≧20 | |||||||||||||||||
| [ ! ]四角穴の隅Rはほとんどつきません。 | |||||||||||||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||||||||||
| N・NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N・NA(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 |
| Alterations | 長穴角度変更 | コーナーカット | コーナーR加工 |
![]() | ![]() A面のみ適応 ※B面はC2以下 | ![]() A面のみ適応 ※B面はR2以下 | |
| Code | RC | CC | CR |
| Spec. | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CR5 |
| ¥/1Code | 無料 | 600 | 600 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

[ ! ]長穴は寸法によっては下記形状となる可能性があります。
(取付穴の機能に支障がない程度です) 
| T | f(穴と曲げの距離) | b (穴と断面 との距離) | g (曲げと端面 との距離) | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | 通し穴 | タップ穴 | 曲げ線と 平行な長穴 (四角穴) | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3 | 7 | 1.5 | 9 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 4 | 8(9) | 2 | 11 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |

| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |


| 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||
| SPU | SPK | |||||
| SL-SWRGS | SH-SWRGS | SL-SWRGS | SH-SWRGS | |||
| 20~100 | 15~100 | 0.8~1.6 | 4,820 | 4,860 | 4,820 | 4,860 |
| 2.3~3.2 | 5,180 | 5,220 | 5,180 | 5,220 | ||
| 4.5 | 5,740 | 5,780 | 5,740 | 5,780 | ||
| 6.0 | 6,790 | 6,830 | 6,790 | 6,830 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 6,980 | 7,020 | 6,980 | 7,020 | |
| 2.3~3.2 | 7,520 | 7,560 | 7,520 | 7,560 | ||
| 4.5 | 8,340 | 8,380 | 8,340 | 8,380 | ||
| 6.0 | 9,910 | 9,950 | 9,910 | 9,950 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.6 | 6,360 | 6,400 | 6,360 | 6,400 |
| 2.3~3.2 | 6,840 | 6,880 | 6,840 | 6,880 | ||
| 4.5 | 7,520 | 7,560 | 7,520 | 7,560 | ||
| 6.0 | 8,920 | 8,960 | 8,920 | 8,960 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 8,600 | 8,640 | 8,600 | 8,640 | |
| 2.3~3.2 | 9,340 | 9,380 | 9,340 | 9,380 | ||
| 4.5 | 10,200 | 10,240 | 10,200 | 10,240 | ||
| 6.0 | 12,140 | 12,180 | 12,140 | 12,180 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 11,580 | 11,620 | 11,580 | 11,620 |
| 101~200 | 6.0 | 16,880 | 16,920 | 16,880 | 16,920 | |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||||
| AM | AMW | AMB | ||||||
| SL-SWRFS | SH-SWRFS | SL-SWRFS | SH-SWRFS | SL-SWRFS | SH-SWRFS | |||
| 10~100 | 15~100 | 1.0・1.5 | 4,940 | 4,980 | 6,240 | 6,280 | 6,500 | 6,540 |
| 2.0・3.0 | 5,020 | 5,060 | 6,340 | 6,380 | 6,580 | 6,620 | ||
| 4.0・5.0 | 6,380 | 6,420 | 8,080 | 8,120 | 8,400 | 8,440 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 8,500 | 8,540 | 10,720 | 10,760 | 11,140 | 11,180 | |
| 2.0・3.0 | 8,640 | 8,680 | 10,860 | 10,900 | 11,300 | 11,340 | ||
| 4.0・5.0 | 11,060 | 11,100 | 13,960 | 14,000 | 14,500 | 14,540 | ||
| 101~200 | 15~100 | 1.0・1.5 | 7,680 | 7,720 | 9,720 | 9,760 | 10,060 | 10,100 |
| 2.0・3.0 | 7,820 | 7,860 | 9,840 | 9,880 | 10,180 | 10,220 | ||
| 4.0・5.0 | 10,020 | 10,060 | 12,620 | 12,660 | 13,120 | 13,160 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 11,300 | 11,340 | 14,320 | 14,360 | 14,880 | 14,920 | |
| 2.0・3.0 | 11,500 | 11,540 | 14,540 | 14,580 | 15,080 | 15,120 | ||
| 4.0・5.0 | 14,780 | 14,820 | 18,720 | 18,760 | 19,420 | 19,460 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | ||
| SUD | |||||
| SL-SWRFS | SH-SWRFS | SHD-SWRFS | |||
| 20~100 | 15~100 | 0.8~1.5 | 4,980 | 5,020 | 5,200 |
| 2.0・3.0 | 5,580 | 5,620 | 5,800 | ||
| 4.0・5.0 | 6,520 | 6,560 | 6,740 | ||
| 6.0 | 7,720 | 7,760 | 7,940 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 8,540 | 8,580 | 8,760 | |
| 2.0・3.0 | 9,660 | 9,700 | 9,880 | ||
| 4.0・5.0 | 11,300 | 11,340 | 11,520 | ||
| 6.0 | 13,460 | 13,500 | 13,680 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.5 | 7,760 | 7,800 | 7,980 |
| 2.0・3.0 | 8,740 | 8,780 | 8,960 | ||
| 4.0・5.0 | 10,240 | 10,280 | 10,460 | ||
| 6.0 | 12,190 | 12,230 | 12,410 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 11,360 | 11,400 | 11,580 | |
| 2.0・3.0 | 12,860 | 12,900 | 13,080 | ||
| 4.0・5.0 | 15,100 | 15,140 | 15,320 | ||
| 6.0 | 18,020 | 18,060 | 18,240 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 21,880 | 21,920 | 22,100 |
| 101~200 | 6.0 | 27,900 | 27,940 | 28,120 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FASBS・FASBR
4.7