メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) |
| Code | N・NA | M・MA |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() |
[ ! ]d寸法は規格表下部 |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SWRCS | SPU | T0.8~3.2: SPCC T4.5・6.0: SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRCS | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRCS | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRCS | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRCS | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SWRCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SWRCS | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWRCS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SWRCS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | Q | - | E | - | R | - | F | - | H | - | G | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | V | - | S | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SL-SWRCS | - | SPU | - | T4.5 | - | A60 | - | B30 | - | L50 | - | P20 | - | Q13 | - | E15 | - | R30 | - | F35 | - | H19 | - | G35 | - | N5 | - | V30 | - | S18 | - | MA5 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | P | Q | E | R | F | H | G | 穴指定① Code/指定方法 | V | S | 穴指定② Code/指定方法 | |||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | |||||||||||||
| SWRCS | SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | 20 ~ 200 (300) [ ! ] | 15 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 [ ! ] | 指定 1mm単位 | 指定 0.1mm単位 | N (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 | NA (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | MA (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | ||||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | |||||||||||||||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | |||||||||||||||||
| [ ! ]P・Q≧T×2 | ||||||||||||||||||
| [ ! ]T6.0は、A≦300, B≧20, L≧20 | ||||||||||||||||||
| [ ! ]四角穴の隅Rはほとんどつきません。 | ||||||||||||||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | ||||||||||||||||||
| N・NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N・NA(ボルト通し穴) | M・MA(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 |
| Alterations | コーナーカット | コーナーR加工 |
![]() A面のみ適応 ※B面はC2以下 | ![]() A面のみ適応 ※B面はR2以下 | |
| Code | CC | CR |
| Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CR5 |
| ¥/1Code | 600 | 600 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

| T | f(穴と曲げの距離) | b (穴と断面 との距離) | g (曲げと端面 との距離) | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | 通し穴 | タップ穴 | 曲げ線と 平行な長穴 (四角穴) | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3 | 7 | 1.5 | 9 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 4 | 8(9) | 2 | 11 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |

| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |


| 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||
| SPU | SPK | |||||
| SL-SWRCS | SH-SWRCS | SL-SWRCS | SH-SWRCS | |||
| 20~100 | 15~100 | 0.8~1.6 | 5,040 | 5,080 | 5,040 | 5,080 |
| 2.3~3.2 | 5,410 | 5,450 | 5,410 | 5,450 | ||
| 4.5 | 6,000 | 6,040 | 6,000 | 6,040 | ||
| 6.0 | 6,790 | 6,830 | 6,790 | 6,830 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 7,300 | 7,340 | 7,300 | 7,340 | |
| 2.3~3.2 | 7,870 | 7,910 | 7,870 | 7,910 | ||
| 4.5 | 8,730 | 8,770 | 8,730 | 8,770 | ||
| 6.0 | 9,910 | 9,950 | 9,910 | 9,950 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.6 | 6,650 | 6,690 | 6,650 | 6,690 |
| 2.3~3.2 | 7,160 | 7,200 | 7,160 | 7,200 | ||
| 4.5 | 7,870 | 7,910 | 7,870 | 7,910 | ||
| 6.0 | 8,920 | 8,960 | 8,920 | 8,960 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 9,010 | 9,050 | 9,010 | 9,050 | |
| 2.3~3.2 | 9,780 | 9,820 | 9,780 | 9,820 | ||
| 4.5 | 10,690 | 10,730 | 10,690 | 10,730 | ||
| 6.0 | 12,140 | 12,180 | 12,140 | 12,180 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 12,020 | 12,060 | 12,020 | 12,060 |
| 101~200 | 6.0 | 17,530 | 17,570 | 17,530 | 17,570 | |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||||
| AM | AMW | AMB | ||||||
| SL-SWRCS | SH-SWRCS | SL-SWRCS | SH-SWRCS | SL-SWRCS | SH-SWRCS | |||
| 10~100 | 15~100 | 1.0・1.5 | 5,160 | 5,200 | 6,530 | 6,570 | 6,800 | 6,840 |
| 2.0・3.0 | 5,250 | 5,290 | 6,630 | 6,670 | 6,880 | 6,920 | ||
| 4.0・5.0 | 6,670 | 6,710 | 8,460 | 8,500 | 8,800 | 8,840 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 8,900 | 8,940 | 11,230 | 11,270 | 11,670 | 11,710 | |
| 2.0・3.0 | 9,050 | 9,090 | 11,380 | 11,420 | 11,840 | 11,880 | ||
| 4.0・5.0 | 11,590 | 11,630 | 14,630 | 14,670 | 15,200 | 15,240 | ||
| 101~200 | 15~100 | 1.0・1.5 | 8,040 | 8,080 | 10,180 | 10,220 | 10,540 | 10,580 |
| 2.0・3.0 | 8,190 | 8,230 | 10,310 | 10,350 | 10,660 | 10,700 | ||
| 4.0・5.0 | 10,500 | 10,540 | 13,230 | 13,270 | 13,750 | 13,790 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 11,840 | 11,880 | 15,010 | 15,050 | 15,600 | 15,640 | |
| 2.0・3.0 | 12,050 | 12,090 | 15,240 | 15,280 | 15,810 | 15,850 | ||
| 4.0・5.0 | 15,490 | 15,530 | 19,630 | 19,670 | 20,370 | 20,410 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | ||
| SUD | |||||
| SL-SWRCS | SH-SWRCS | SHD-SWRCS | |||
| 20~100 | 15~100 | 0.8~1.5 | 5,200 | 5,240 | 5,420 |
| 2.0・3.0 | 5,830 | 5,870 | 6,050 | ||
| 4.0・5.0 | 6,820 | 6,860 | 7,040 | ||
| 6.0 | 7,720 | 7,760 | 7,940 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 8,940 | 8,980 | 9,160 | |
| 2.0・3.0 | 10,120 | 10,160 | 10,340 | ||
| 4.0・5.0 | 11,840 | 11,880 | 12,060 | ||
| 6.0 | 13,460 | 13,500 | 13,680 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.5 | 8,120 | 8,160 | 8,340 |
| 2.0・3.0 | 9,150 | 9,190 | 9,370 | ||
| 4.0・5.0 | 10,730 | 10,770 | 10,950 | ||
| 6.0 | 12,190 | 12,230 | 12,410 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 11,900 | 11,940 | 12,120 | |
| 2.0・3.0 | 13,480 | 13,520 | 13,700 | ||
| 4.0・5.0 | 15,830 | 15,870 | 16,050 | ||
| 6.0 | 18,020 | 18,060 | 18,240 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 22,830 | 22,870 | 23,050 |
| 101~200 | 6.0 | 29,050 | 29,090 | 29,270 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7