メカニカル部品技術窓口



■拡大図(フランジ溶接部)


| 部品番号 | 部品名 | 材質 |
| ① | チューブ | SUS304 |
| ② | ブレード | |
| ③ | リング | |
| ④ | フェルール |
| 部品番号 | 部品名 | 材質 |
| ① | チューブ | SUS304 |
| ② | ブレード | |
| ③ | プレスリング | |
| ④ | リング | |
| ⑤ | フェルール |
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| スタンダードタイプ | ハイグレードタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SNFHS | SL-SNFHH | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SNFHS | SH-SNFHH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SNFHS | SHD-SNFHH | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
| 型式 | ー | L |
| SL-SNFHS1S | ー | 1 |
| 型式 | L 指定0.1m単位 | A | B | d | D1 | d1 | 最小曲げ半径 | |
| Type | No. | |||||||
| SL-SNFHS SH-SNFHS SHD-SNFHS (スタンダードタイプ) | 1S | 0.3〜2.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 31.2 | 21.6 | 200 |
| 1.5S | 35.7 | 46.6 | 32.5 | 200 | ||||
| 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 56.7 | 41.1 | 210 | ||
| SL-SNFHH SH-SNFHH SHD-SNFHH (ハイグレードタイプ) | 1S | 50.5 | 43.5 | - | 26.7 | 19.0 | 170 | |
| 1.5S | 40.5 | 30.5 | 200 | |||||
| 2S | 64 | 56.5 | 55.6 | 44.9 | 330 | |||

屈曲部にはエルボを使用して、チューブは真直に取付けてください。

小さな曲げ部分にはパイプを使用して、チューブは許容曲げ半径を維持してお使いください。

小さな曲げ部分にはパイプを使用して、チューブは許容曲げ半径を維持してお使いください。

エルボの使用と、U字配管になるようにチューブの取付を行います。

エルボの使用と、U字配管になるようにチューブの取付を行います。

ホースの動きに同調する回転ローラーを取付けることにより、無理な屈曲は避けられます。

半円の滑車を取付けて、許容範囲を維持してください。

ロール巻のチューブの許容曲げ半径を維持して、引張り方向に対して無理のない形にロール巻を立ててください。

ロール巻のチューブの許容曲げ半径を維持して、引張り方向に対して無理のない形にロール巻を立ててください。

回転ジョイントを取付けて、チューブをねじらないようにしてください。

チューブの取付は、運動方向に対して常に平行になるように取付けてください。
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||
| Type | No. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| SL-SNFHS | 1S | 11,470 | 14,840 | 19,090 | 16,970 | 22,100 | 12,720 | 19,530 | 21,660 | 13,150 | 11,030 | 19,970 | 21,220 | 15,280 | 22,530 | 17,410 | 15,720 | 13,590 | 17,840 |
| 1.5S | 15,450 | 19,970 | 25,940 | 22,960 | 30,370 | 16,990 | 26,670 | 29,650 | 17,710 | 14,730 | 27,390 | 28,930 | 20,700 | 31,100 | 23,680 | 21,420 | 18,440 | 24,410 | |
| 2S | 17,320 | 22,830 | 30,290 | 26,560 | 35,960 | 19,110 | 31,260 | 34,990 | 20,080 | 16,350 | 32,230 | 34,020 | 23,810 | 36,940 | 27,530 | 24,780 | 21,050 | 28,510 | |
| SH-SNFHS | 1S | 11,560 | 15,010 | 19,340 | 17,180 | 22,390 | 12,850 | 19,780 | 21,950 | 13,280 | 11,120 | 20,220 | 21,510 | 15,450 | 22,820 | 17,620 | 15,890 | 13,720 | 18,050 |
| 1.5S | 15,540 | 20,140 | 26,190 | 23,170 | 30,660 | 17,120 | 26,920 | 29,940 | 17,840 | 14,820 | 27,640 | 29,220 | 20,870 | 31,390 | 23,890 | 21,590 | 18,570 | 24,620 | |
| 2S | 17,410 | 23,000 | 30,540 | 26,770 | 36,250 | 19,240 | 31,510 | 35,280 | 20,210 | 16,440 | 32,480 | 34,310 | 23,980 | 37,230 | 27,740 | 24,950 | 21,180 | 28,720 | |
| SHD-SNFHS | 1S | 11,800 | 15,490 | 20,070 | 17,780 | 23,240 | 13,210 | 20,510 | 22,800 | 13,640 | 11,360 | 20,950 | 22,360 | 15,930 | 23,670 | 18,220 | 16,370 | 14,080 | 18,650 |
| 1.5S | 15,780 | 20,620 | 26,920 | 23,770 | 31,510 | 17,480 | 27,650 | 30,790 | 18,200 | 15,060 | 28,370 | 30,070 | 21,350 | 32,240 | 24,490 | 22,070 | 18,930 | 25,220 | |
| 2S | 17,650 | 23,480 | 31,270 | 27,370 | 37,100 | 19,600 | 32,240 | 36,130 | 20,570 | 16,680 | 33,210 | 35,160 | 24,460 | 38,080 | 28,340 | 25,430 | 21,540 | 29,320 | |
| SL-SNFHH | 1S | 15,360 | 18,370 | 25,340 | 21,850 | 30,610 | 16,430 | 26,230 | 29,720 | 16,690 | 15,100 | 27,120 | 28,820 | 19,260 | 31,500 | 22,750 | 20,150 | 16,670 | 23,640 |
| 1.5S | 20,690 | 31,840 | 47,760 | 39,800 | 60,490 | 23,880 | 50,140 | 58,100 | 26,270 | 18,660 | 52,530 | 55,720 | 34,220 | 62,870 | 42,180 | 36,610 | 28,650 | 44,570 | |
| 2S | 25,490 | 34,650 | 51,630 | 43,140 | 65,250 | 27,290 | 54,200 | 62,690 | 28,710 | 24,500 | 56,760 | 60,130 | 37,210 | 67,810 | 45,700 | 39,770 | 31,270 | 48,260 | |
| SH-SNFHH | 1S | 15,450 | 18,540 | 25,590 | 22,060 | 30,900 | 16,560 | 26,480 | 30,010 | 16,820 | 15,190 | 27,370 | 29,110 | 19,430 | 31,790 | 22,960 | 20,320 | 16,800 | 23,850 |
| 1.5S | 20,780 | 32,010 | 48,010 | 40,010 | 60,780 | 24,010 | 50,390 | 58,390 | 26,400 | 18,750 | 52,780 | 56,010 | 34,390 | 63,160 | 42,390 | 36,780 | 28,780 | 44,780 | |
| 2S | 25,580 | 34,820 | 51,880 | 43,350 | 65,540 | 27,420 | 54,450 | 62,980 | 28,840 | 24,590 | 57,010 | 60,420 | 37,380 | 68,100 | 45,910 | 39,940 | 31,400 | 48,470 | |
| SHD-SNFHH | 1S | 15,690 | 19,020 | 26,320 | 22,660 | 31,750 | 16,920 | 27,210 | 30,860 | 17,180 | 15,430 | 28,100 | 29,960 | 19,910 | 32,640 | 23,560 | 20,800 | 17,160 | 24,450 |
| 1.5S | 21,020 | 32,490 | 48,740 | 40,610 | 61,630 | 24,370 | 51,120 | 59,240 | 26,760 | 18,990 | 53,510 | 56,860 | 34,870 | 64,010 | 42,990 | 37,260 | 29,140 | 45,380 | |
| 2S | 25,820 | 35,300 | 52,610 | 43,950 | 66,390 | 27,780 | 55,180 | 63,830 | 29,200 | 24,830 | 57,740 | 61,270 | 37,860 | 68,950 | 46,510 | 40,420 | 31,760 | 49,070 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
サニタリー管 標準タイプ
4.8
ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール 長さL=~1500
4.3
ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ 長さL=~1500
4.5
ミスミ
サニタリー管用継手 両フェルール ストレート
4.2通常価格(税別):11,020円~

大阪サニタリー
サニタリーパイプ
4.3通常価格(税別):7,292円~

ミスミ
サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ
5
ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×90°エルボ
5
ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ エルボ×パイプ
0
ミスミ
【クリーン洗浄品】溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ
0