メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-KUFM | SUS304-WPB | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-KUFM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-KUFM | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
| 型式 |
| SL-KUFM8-30 |
| 型式 | コイル 線径d | フック 線径 | フック 内径V | 許容最大 たわみFmax. | 最大 荷重N | 初張力 (参考値) | ばね定数 (参考値) | ¥基準単価 | |||
| TYPE | D-L | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [N/mm] | SL-KUFM | SH-KUFM | SHD-KUFM |
| SL-KUFM SH-KUFM SHD-KUFM | 8−25 | 1.2 | 1.4 | 5.2 | 4.5 | 40 | 2.9 | 8.24 | 1,370 | 1,720 | 1,870 |
| 30 | 7.0 | 5.30 | |||||||||
| 35 | 9.5 | 3.91 | 1,380 | 1,730 | 1,880 | ||||||
| 40 | 12.5 | 2.97 | |||||||||
| 8.5−30 | 1.4 | 1.6 | 5.6 | 7.0 | 67 | 4.9 | 8.87 | 1,380 | 1,730 | 1,880 | |
| 35 | 10.5 | 5.91 | |||||||||
| 40 | 11.5 | 5.40 | |||||||||
| 45 | 13.5 | 4.60 | |||||||||
| 50 | 16.0 | 3.88 | 1,660 | 2,010 | 2,160 | ||||||
| 60 | 20.5 | 3.03 | 1,670 | 2,020 | 2,170 | ||||||
| 70 | 25.0 | 2.48 | |||||||||
| 13−40 | 1.8 | 2 | 8.5 | 11.5 | 87 | 5.4 | 7.10 | 1,500 | 1,850 | 2,000 | |
| 45 | 15.0 | 5.44 | |||||||||
| 50 | 18.0 | 4.53 | 1,790 | 2,140 | 2,290 | ||||||
| 60 | 24.5 | 3.33 | |||||||||
| 70 | 30.5 | 2.68 | |||||||||
| 80 | 37.5 | 2.18 | 1,800 | 2,150 | 2,300 | ||||||
| 15−45 | 2 | 2.3 | 10.4 | 13.0 | 102 | 6.1 | 7.38 | 1,580 | 1,930 | 2,080 | |
| 50 | 17.0 | 5.64 | 2,750 | 3,100 | 3,250 | ||||||
| 60 | 24.0 | 4.00 | |||||||||
| 70 | 32.0 | 3.00 | |||||||||
| 80 | 39.5 | 2.43 | 3,650 | 4,000 | 4,150 | ||||||
| 90 | 43.5 | 2.21 | |||||||||
| 100 | 51.0 | 1.88 | |||||||||
| 17−60 | 2.3 | 2.9 | 12.2 | 16.0 | 108 | 8.4 | 6.23 | 2,850 | 3,200 | 3,350 | |
| 70 | 22.5 | 4.43 | |||||||||
| 80 | 28.0 | 3.56 | 3,800 | 4,150 | 4,300 | ||||||
| 90 | 33.0 | 3.02 | |||||||||
| 100 | 39.5 | 2.52 | |||||||||
| 125 | 53.5 | 1.86 | |||||||||
| 19−60 | 2.6 | 2.9 | 12.2 | 13.5 | 127 | 11 | 8.59 | 2,850 | 3,200 | 3,350 | |
| 70 | 18.0 | 6.44 | |||||||||
| 80 | 23.5 | 4.94 | 3,950 | 4,300 | 4,450 | ||||||
| 90 | 29.0 | 4.00 | |||||||||
| 100 | 34.0 | 3.41 | |||||||||
| 125 | 46.0 | 2.52 | |||||||||
| 20−80 | 2.9 | 3.2 | 12.6 | 22.0 | 180 | 15.6 | 7.47 | 3,950 | 4,300 | 4,450 | |
| 90 | 25.0 | 6.58 | |||||||||
| 100 | 29.5 | 5.57 | |||||||||
| 125 | 40.5 | 4.06 | |||||||||
| 150 | 52.0 | 3.16 | |||||||||
| 22−80 | 3.2 | 3.5 | 14 | 18.5 | 230 | 19.1 | 11.40 | 4,450 | 4,800 | 4,950 | |
| 90 | 22.5 | 9.37 | |||||||||
| 100 | 28.0 | 7.53 | |||||||||
| 125 | 38.5 | 5.48 | |||||||||
| 150 | 51.0 | 4.14 | |||||||||
引張ばねの場合

洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね -中重荷重・重荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね フリー指定タイプ
4.2
アキュレイト
ウルトラスプリング 引張コイルばね
4.5通常価格(税別):71円~

サミニ
引張スプリング
4.5通常価格(税別):180円~

ケーエス産業
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
4.6通常価格(税別):1,678円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
0
昌和発條製作所
引張コイルばね(SWP-A)
4.2通常価格(税別):541円~

ミスミ
引張りばね フック組込みタイプ
3.8