17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最小取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • フルストローク(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ先端形状

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

両端プローブ 大電流シリーズ 5A・6.5A(最小取付ピッチ0.4mm・0.5mm)

両端プローブ 大電流シリーズ 5A・6.5A(最小取付ピッチ0.4mm・0.5mm)
  • 種類
    両側プローブ
  • スプリング圧[推奨ストローク](範囲) (gf)
    ~30.0
  • フルストローク(範囲) (mm)
    ~1.0
  • プランジャ 外径 (mm)
    ~0.30
  • プランジャ 表面処理
    金メッキ
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    ~5.0
  • バレル/リセプタクル 材質
    銅合金
  • スプリング圧[推奨ストローク] (gf)
    13
  • プランジャ長さ (mm)
    1.1(左)/0.6(右)
  • 特性
    大電流用
  • 初期スプリング圧(範囲) (gf)
    0~10
  • プランジャ長さ(範囲) (mm)
    1.1(左)/0.6(右)
  • 材質証明書
    非対象

ご注意

  • 上下逆にして開梱すると、商品が飛び出る可能性がございます。ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

RNPC30
RNPC38
●RNPC30 先端形状詳細
AR
●RNPC38 先端形状詳細
AR
番号部品[ M ]材質[ S ]表面処理
プランジャ銅合金金メッキ
バレル銅合金金メッキ
スプリングステンレス金メッキ

規格表

型式-先端形状
RNPC30-AR
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最小取付ピッチ*フルストローク推奨ストロークスプリング圧許容電流抵抗値交換
目安回数
¥基準単価
TypeNo.初期推奨ストローク
RNPC300.4mm0.8mm0.65mm3.5gf13gf5.0A100mΩ10万回1,300
380.5mm1.0mm0.65mm2.7gf13gf6.5A50mΩ100万回
*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です。
■参考値 バレル穴径
型式バレル外形参考バレル穴径
RNP300.300.33
RNP380.380.41

■参考値 最大電流

●RNPC30-AR
デューティ比最大電流
1.05.0A
0.56.5A
0.19.5A
0.0113.0A
●RNPC38-AR
デューティ比最大電流
1.06.5.A
0.59.0A
0.113.0A
0.0118.0A

型番リスト

表示件数

最小取付ピッチ

(mm)

許容電流

(A)

フルストローク

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

抵抗値

(mΩ)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

プランジャ先端形状

RoHS?最小発注数量
0.4
5
0.8
3.5
100
0.3
0.15
AR
10
1個
0.5
6.5
1
2.7
50
0.38
0.2
AR
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

交換目安10万回~100万回。
両端プローブに大電流シリーズ(~6.5A)を追加しました。お求めやすい価格帯で提供いたします。
ぜひ半導体デバイス検査用にご使用ください。
▼コンタクトプローブ特集ページはこちら

ご注意

  • 上下逆にして開梱すると、商品が飛び出る可能性がございます。ご注意ください。

納期・価格

価格

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■スライド価格
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~56~910~5051~
値引率基準価格47%58%お見積り
出荷日通常

納期

 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ボードやIC検査用のソケットに挿入して使用します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両端プローブ 大電流シリーズ 5A・6.5A(最小取付ピッチ0.4mm・0.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両端プローブ 大電流シリーズ 5A・6.5A(最小取付ピッチ0.4mm・0.5mm)
両端プローブ ファインピッチシリーズ(最小取付ピッチ0.17mm・0.25mm)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.5mm
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
両端プローブ A038シリーズ
メーカーミスミミスミテスプロミスミテスプロミスミ
通常価格--7,2844,200 -37,6517,200
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類両側プローブ両側プローブ片側プローブコンタクトプローブ一体型プローブ両側プローブ
スプリング圧[推奨ストローク](範囲)(gf)~30.0~30.0----
フルストローク(範囲)(mm)~1.0~1.06.6~6.91.1~2.65.0~6.51.1~2.6
プランジャ 外径(mm)~0.30~0.302.10~-2.10~~0.30
プランジャ 表面処理金メッキ-金メッキニッケル下地金メッキ仕上合金メッキニッケル下地金メッキ仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト