17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最小取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 表面処理

  • フルストローク(mm)

    ~mm
  • 初期スプリング圧(gf)

    ~mm
  • スプリング圧[推奨ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ(mm)

    ~mm
  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ先端形状

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

両端プローブ ファインピッチシリーズ(最小取付ピッチ0.17mm・0.25mm)

両端プローブ ファインピッチシリーズ(最小取付ピッチ0.17mm・0.25mm)
通常単価(税別)
-
税込単価
-

交換目安8万回~10万回。両端プローブにファインピッチシリーズを追加しました。...

詳細情報を確認する
  • 種類
    両側プローブ
  • スプリング圧[推奨ストローク](範囲) (gf)
    ~30.0
  • フルストローク(範囲) (mm)
    ~1.0
  • プランジャ 外径 (mm)
    ~0.30
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    ~5.0
  • バレル/リセプタクル 材質
    ニッケル合金
  • 特性
    ファインピッチ
  • 材質証明書
    非対象

ご注意

  • 上下逆にして開梱すると、商品が飛び出る可能性がございます。ご注意ください。
  • RNP15は片側のプランジャのみ表面処理があります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

RNP11
●RNP11 先端形状パターン [ ! ]片側のみ選択
H
AR
RNP15
●RNP15 先端形状パターン [ ! ]片側のみ選択
H
AR
●RNP11の材質
番号部品[ M ]材質[ S ]表面処理
プランジャパラジウム合金-
バレルニッケル合金-
スプリングSWP金メッキ
[ ! ]バレルは内側に金メッキ処理を施しています。
●RNP15の材質
番号部品[ M ]材質[ S ]表面処理
プランジャスチール金メッキ
バレルニッケル合金-
スプリングSWP金メッキ
プランジャパラジウム合金-
[ ! ]バレルは内側に金メッキ処理を施しています。
[ ! ]①のプランジャのみ金メッキ処理を施しています。

規格表

型式-先端形状
RNP11-AR
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最小取付ピッチ*フルストローク推奨ストロークスプリング圧許容電流抵抗値交換
目安回数
RNP11RNP15
TypeNo.初期推奨ストローク¥基準単価¥基準単価¥スライド単価
10~50本1~5本6~9本10~50本
RNP110.17mm0.5mm0.4mm1.9gf6gf0.2A300mΩ10万回1,600---
150.25mm0.4mm0.3mm5.3gf14gf0.4A200mΩ8万回-2,8001,7601,410
*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です。
■参考値 バレル穴径
型式バレル外径参考バレル穴径
RNP110.110.14
RNP150.150.18

型番リスト

表示件数

最小取付ピッチ

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

フルストローク

(mm)

初期スプリング圧

(gf)

スプリング圧[推奨ストローク]

(gf)

プランジャ長さ

(mm)

抵抗値

(mΩ)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

プランジャ先端形状

RoHS?最小発注数量
0.17
0.2
パラジウム合金
メッキなし
0.5
1.9
6
0.6
300
0.11
0.07
AR / H
10
10個
0.25
0.4
パラジウム合金/スチール
金メッキ
0.4
5.3
14
0.5
200
0.15
0.09
AR / H
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

交換目安8万回~10万回。
両端プローブにファインピッチシリーズを追加しました。お求めやすい価格帯で提供いたします。
ぜひ半導体デバイス検査用にご使用ください。
▼コンタクトプローブ特集ページはこちら

ご注意

  • 上下逆にして開梱すると、商品が飛び出る可能性がございます。ご注意ください。
  • RNP15は片側のプランジャのみ表面処理があります。

納期・価格

価格

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■スライド価格
●RNP11
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量10~5051~
値引率基準価格お見積り
出荷日通常
●RNP15
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~56~910~5051~
値引率基準価格37%49%お見積り
出荷日通常

納期

●RNP11
 4 日目出荷
●RNP15
 3 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ボードやIC検査用のソケットに挿入して使用します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両端プローブ ファインピッチシリーズ(最小取付ピッチ0.17mm・0.25mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両端プローブ ファインピッチシリーズ(最小取付ピッチ0.17mm・0.25mm)
両端プローブ 大電流シリーズ 5A・6.5A(最小取付ピッチ0.4mm・0.5mm)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ2.0mm
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ3.0mm
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ0.9mm
K2-0.58IIシリーズ for 1.0mm Pitch
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ喜多製作所
通常価格--2,700 -8,063 -7,850 -158 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類両側プローブ両側プローブコンタクトプローブコンタクトプローブコンタクトプローブ-
スプリング圧[推奨ストローク](範囲)(gf)~30.0~30.0----
フルストローク(範囲)(mm)~1.0~1.05.0~6.55.0~6.51.1~2.6-
プランジャ 外径(mm)~0.30~0.30--0.31~0.60-
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.00-1.01~1.501.51~2.00~1.00-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト