メカニカル部品技術窓口

2025年12月新規格追加。「耐熱温度300℃」と樹脂の中では最高クラスの耐熱...
詳細情報を確認する
| D | L寸公差 |
| 6.3~31.7 | 0~+3.0 |
| D | D寸公差 |
| 6.3~31.7 | 0~+1.5 |
| Type | 材質 | [ M ]グレ−ド | 色 | 連続使用温度 |
| RDJV | べスペル® (ポリイミド) | スタンダード | ブラウン | 300℃ |
| 型式 | L 指定10mm単位 | |
| Type | D | |
| RDJV | 6.3 9.5 15.8 19 25.4 31.7 | 50〜960 |
| 型式 | - | L |
| RDJV15.8 | - | 500 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
2025年12月新規格追加。
「耐熱温度300℃」と樹脂の中では最高クラスの耐熱性をもちます。
アウトガス特性も優れるため、真空装置内の可動部や軸受としても活躍します。
| 6 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1 | 2〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | ||
| 項 目 | 試験方法 JIS | 単位 | べスペル🄬 (ポリイミド) | ||
| スタンダード | |||||
| 機械的性質 | 引張り強さ | D638 | MPa | 86.2 | |
| 伸び | D638 | % | 7.5 | ||
| 曲げ強さ | D790 | MPa | 110 | ||
| 圧縮強さ(10%ひずみ) | 降伏点 | D695 | MPa | 133 | |
| アイゾット衝撃強さ | D256 | kJ/m2 | 43 | ||
| ロックウェル硬さ | Eスケール | D785 | - | E45~58 | |
| 熱的性質 | 連続使用温度 | - | ℃ | 300 | |
| 荷重たわみ温度 | 1.813MPa | ℃ | 360 | ||
| 線膨張係数 | D696 | ℃-1 | 5.4 | ||
| 熱伝導率 | C177 | W/m・K | 0.35 | ||
| 比熱 | ー | J/g・K | 1,130 | ||
| 電気的性質 | 体積固有抵抗率 | D257 | Ω・cm | 1014~1015 | |
| その他 | 比重 | D792 | - | 1.43 | |
| 吸水率 | D570 | % | 0.24% | ||
| 難燃性 | D635/UL94 | - | V-0 | ||
| 耐薬品性 | 油 | D543 | - | ◎ | |
| 酸 | D543 | - | ◎ | ||
| アルカリ | D543 | - | ◎ | ||
| 有機溶剤 | D543 | - | ◎ | ||
| 特性 | べスペル® (ポリイミド) | PEEK | フッ素 | MCナイロン | POM | ||
| アウトガス特性 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | ||
| 連続使用温度 | 300℃ | 250℃ | 250℃ | 120℃ | 95℃ | ||
| 圧縮強さ(MPa) | 133 | 119 | 12 | 95 | 74 | ||
| 曲げ弾性率(MPa) | 3,201 | 4,021 | 550 | 2,599 | 2,589 | ||
| 耐摩耗性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | ||
| すべり特性 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||
| 寸法安定性 | ◎ | 〇 | ×~△ | △ | △ | ||
| 体積固有低効率(Ω・cm) | 10^14〜10^15 | 10^16 | 10^18 | 10^12 | 10^13 | ||
| 難燃性 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB | ||
| 吸水率(%) | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.8 | 0.2 | ||
| 比重 | 1.43 | 1.30 | 2.15 | 1.15 | 1.41 | ||
| 耐薬品性 | 酸 | 弱 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 |
| 強 | 〇 | △ | ◎ | × | △ | ||
| アルカリ | 弱 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 強 | △ | △ | ◎ | × | × | ||
| 有機溶剤 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | ||
| 油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂ロッド(丸棒) 外径フリー指定タイプ
4.5
ミスミ
樹脂パイプ -内外形仕上タイプ-
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
精密樹脂ロッド(丸棒)
4.6通常価格(税別):480円~

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
MC901丸棒
4.8通常価格(税別):1,997円~

ミスミ
樹脂パイプ 内外径未仕上タイプ
4.3
三ツ星ベルト
ベスペル材 丸棒
0通常価格(税別):29,152円~

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6