メカニカル部品技術窓口

一方向にのみトルクが働く蝶番です。抜き差し構造により、取り付けが容易で装置設計...
詳細情報を確認する


| 部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||||||||||
| ①本体 | A6063S-T5相当 | アルマイト処理 | ||||||||||
| ②ヘクサロビュラ穴付きボルト | SUSXM7 | ー | ||||||||||
| ③軸 | SUS420相当 | ー | ||||||||||
| ④スリーブ | ポリアセタール(黒) | ー | ||||||||||
| ⑤カバー | ||||||||||||
| 型式 | トルク発生方向 | |
| HHPTQA90 | - | A |
| 型式 | トルク発生方向 | ※定格トルク | ※質量 (g) | 使用温度範囲 (℃) | 適合フレーム | ¥基準単価 | ||
| N・m | kgf・cm | |||||||
| HHPTQA90 | A(蝶番開き方向) B(蝶番閉じ方向) | 9.0 | 91.8 | 270 | 0〜50 | 6シリーズ 30mm角 | 8,400 | |
| 型式 | - | トルク発生方向 | - | 追加工Code |
| HHPTQA90 | - | A | - | SET |
| Alterations | Code | Spec | ||||||||||||
| 適用ボルト ナットセット | SET SEP SEU SST SSP SSU | 蝶番をアルミフレームに 取り付ける際の適用ボルト とナットをセットにします。 (蝶番価格に加算) | Code | ボルト | ナット | |||||||||
| 型式 | 個数 | 材質 | Spec | 型式 | 個数 | 材質 | Spec | |||||||
| SET | CBS5-16 | 8 | スチール | 低頭六角穴ボルト | HNTT6-5 | 8 | スチール | 先入れナット | ||||||
| SEP | HNTP6-5 | 後入れバネナット | ||||||||||||
| SEU | HNTU6-5 | 先入れバネナット | ||||||||||||
| SST | CBSST5-16 | ステンレス | HNTTSN6-5 | ステンレス | 先入れナット | |||||||||
| SSP | SHNTP6-5 | 後入れバネナット | ||||||||||||
| SSU | SHNTU6-5 | 先入れバネナット | ||||||||||||
| 適用型番 | ¥/1Code | |||||
| SET | SEP | SEU | SST | SSP | SSU | |
| HHPTQA90 | 480 | 580 | 620 | 840 | 980 | 1185 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,400円 ( 9,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,980円 ( 9,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,880円 ( 9,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,020円 ( 9,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,380円 ( 10,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,240円 ( 10,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,585円 ( 10,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,400円 ( 9,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,980円 ( 9,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,880円 ( 9,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,020円 ( 9,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,380円 ( 10,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,240円 ( 10,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,585円 ( 10,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
一方向にのみトルクが働く蝶番です。
抜き差し構造により、取り付けが容易で装置設計をシンプルにします。
開閉方向に応じて必要なトルクだけを発生させ、軽やかな操作と安心設計を両立します。
上開き扉の保持にも、下開き扉の落下防止にも対応します。
※着脱機構はありません。
| 翌日出荷 >>こちら |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~50 | 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |


蝶番開き方向トルク発生タイプ(型式末尾A) 上開き扉などの保持用途に適します。 扉を開く際は軽い力で開けられ、任意の角度でトルクが働き保持します。 閉じるときはトルクが抵抗となり、ゆっくりと静かに閉まります。 ![]() <上蓋> <上開き>
| 蝶番閉じ方向トルク発生タイプ(型式末尾B) 下開き扉などの落下制動用途に適します。 扉を開く際にトルクが抵抗として働き、勢いよく落下するのを防止します。 閉じるときは軽くスムーズに戻せます。
<下蓋> <下開き> ![]() | |
トルク発生方向 トルクフリー方向 フリーストップ範囲 | ||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
4.4通常価格(税別):416円~

ミスミ
平型蝶番 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):520円~

ミスミ
蝶番用ナット
5通常価格(税別):254円~

ミスミ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
4.8通常価格(税別):595円~

ミスミ
アルミ蝶番 ショートタイプ・ロングタイプ
4.5通常価格(税別):410円~

ミスミ
トルク蝶番 トルク調整タイプ
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
アルミ蝶番 突起付タイプ
5通常価格(税別):462円~

ミスミ
ハタ蝶番・異形用ハタ蝶番
4.8通常価格(税別):352円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番 ザグリ穴タイプ
4.8通常価格(税別):457円~