17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワンウェイトルク蝶番

ワンウェイトルク蝶番
通常単価(税別)
3,0003,595
税込単価
3,3003,955

一方向にのみトルクが働く蝶番です。開閉方向に応じて必要なトルクだけを発生させ、...

詳細情報を確認する
  • 特性・用途
    該当なし
  • 詳細材質
    SUS304
  • 種類
    平蝶番
  • 洗浄方法
    洗浄無し
  • フレームNo.
    6シリーズ30mm角
  • 46
  • 長さ
    67.5
  • 表面処理
    光沢バレル研磨
  • ピッチ(幅)
    32
  • ピッチ(長さ)
    41
  • 定格トルク(N・m)
    1.5
  • 材質証明書
    対象
  • 材質証明書:材質
    本体:SUS304|固定筒:ポリアセタール|シャフト:SUS420相当|ハウジング:亜鉛合金
  • 材質証明書:表面処理
    本体:光沢バレル研磨|ハウジング:ニッケルメッキ
未確定:候補が8型番あります。
数量:

外形図・規格表

HHPTQS15
Aタイプ
(トルク発生方向:蝶番開き方向)
Bタイプ
(トルク発生方向:蝶番閉じ方向)
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
①本体SUS304光沢バレル研磨
②固定筒ポリアセタール(黒)
③シャフトSUS420相当
④ハウジング亜鉛合金ニッケルメッキ
■使用上の注意
・すべての蝶番の軸心を水平にし、同一線上となるように配置してください。
・フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
・振動や衝撃で扉が開く恐れがある場合は、キャッチ・ラッチとの併用を推奨します。

規格表

型式 トルク発生方向
HHPTQS15-A
型式トルク発生方向※定格トルク質量
(g)
適合フレーム¥基準単価
N・mkgf・cm
HHPTQS15A(蝶番開き方向)
B(蝶番閉じ方向)
1.515.3896シリーズ
30mm角
3,000
※初期トルクは-20%〜+40%N・mになります。※定格トルクは1個での値です。

追加工

注文例

型式-トルク発生方向-追加工Code
HHPTQS15-A-SST
AlterationsCodeSpec
適用ボルト
ナットセット
SST
SSP
SSU
蝶番をアルミフレームに
取り付ける際の適用ボルト
とナットをセットにします。
(蝶番価格に加算)
Codeボルトナット
型式個数材質Spec型式個数材質Spec
SSTCBSST5-104ステンレス低頭六角穴ボルトHNTTSN6-54ステンレス先入れナット
SSPSHNTP6-5後入れバネナット
SSUSHNTU6-5先入れバネナット
適用型番¥/1Code
SSTSSPSSU
HHPTQS15420490595

型番リスト

表示件数

セット品

セット品詳細

トルク発生方向

RoHS?最小発注数量
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
蝶番開き方向
10
1個
ボルト・ナットセット
SSP(低頭六角穴ボルト・後入れバネナット)
蝶番開き方向
10
1個
ボルト・ナットセット
SST(低頭六角穴ボルト・先入れナット)
蝶番開き方向
10
1個
ボルト・ナットセット
SSU(低頭六角穴ボルト・先入れバネナット)
蝶番開き方向
10
1個
無し
単品(ボルト・ナットセット無し)
蝶番閉じ方向
10
1個
ボルト・ナットセット
SSP(低頭六角穴ボルト・後入れバネナット)
蝶番閉じ方向
10
1個
ボルト・ナットセット
SST(低頭六角穴ボルト・先入れナット)
蝶番閉じ方向
10
1個
ボルト・ナットセット
SSU(低頭六角穴ボルト・先入れバネナット)
蝶番閉じ方向
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,595
( 3,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,595
( 3,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一方向にのみトルクが働く蝶番です。
開閉方向に応じて必要なトルクだけを発生させ、軽やかな操作と安心設計を両立します。
上開き扉の保持にも、下開き扉の落下防止にも対応します。
縦使い・横使いどちらも可能です。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

概要・仕様

選定方法

使用可否目安表(蓋重心が中央にある場合の参考値)
L:支点から蓋の端までの距離(m)
m:蓋(扉)の質量(kg)
【計算式】 最大トルクT=L/2×m(重量kg)×9.8(ニュートンN)


(例)使用可否目安表より
蓋寸法 L = 400 mm、蓋の質量(m)= 1kg の場合(※均等荷重時)
必要トルク ≒ 1.96 N·m に対して、蝶番2個での合計トルクが 3.0 N·m となるため、保持が可能(OK領域) となります。

※重心が中央から大きく偏る場合には、本表は使用せず、重心位置 Lcg を用いた計算式
T = Lcg× m(重量kg) × 9.8(ニュートンN) により別途ご検討ください。

使用例

トルク発生方向:扉の開閉方向によって、トルクの作用が異なります。
同一トルク値でも挙動は逆になりますので、目的に応じて方向を確認してください。
実際の設計時は取付条件に応じた現品確認を推奨いたします。

 

蝶番開き方向トルク発生タイプ(型式末尾A)
上開き扉などの保持用途に適します。
扉を開く際は軽い力で開けられ、任意の角度でトルクが働き保持します。   
閉じるときはトルクが抵抗となり、ゆっくりと静かに閉まります。
<上蓋> <上開き>

 

 

 

蝶番閉じ方向トルク発生タイプ(型式末尾B)
下開き扉などの落下制動用途に適します。
扉を開く際にトルクが抵抗として働き、勢いよく落下するのを防止します。   
閉じるときは軽くスムーズに戻せます。

 

<下蓋> <下開き>
   
トルク発生方向 トルクフリー方向 フリーストップ範囲
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンウェイトルク蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンウェイトルク蝶番
抜差しワンウェイトルク蝶番
【クリーン洗浄品】低発塵蝶番
【クリーン洗浄品】アルミ蝶番/アルミ異形蝶番
【クリーン洗浄品】長蝶番
【クリーン洗浄品】アルミ抜差し蝶番
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,000-8,400 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目6日目3日目
特性・用途該当なし低発塵クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止---
詳細材質SUS304A6063S-T5相当A6063A6063A6063A6063
種類平蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番長蝶番抜差し蝶番
洗浄方法洗浄無し洗浄無し----
フレームNo.6シリーズ30mm角6シリーズ30mm角----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト