メカニカル部品技術窓口

【組立工数削減シリーズ】ファスナー本体・ナット・ボルトが一体化された商品です。...
詳細情報を確認する


| No | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
| 本体 | ボルト | ナット | ボルト | ナット | ||
| ① | HCBCK(グレー) | ポリアミド(PA-GF50) | SUS304相当 | SUS304 | - | バレル研磨 |
| ② | HCBCKB(黒) | ステンレスブラック | ||||
| ③ | HCBCKV(グレー) | ポリアミド(PA-GF50) ポリカーボネート(PC) | - | |||
| ④ | HCBCKVB(黒) | ステンレスブラック | ||||
| 型式 | [ M ]材質 |
| HCBCK6-SP | ポリアセタール(POM) |
| 型式 |
| HCBCK6-5 |
| HCBCK6-3 |
| 型式 | No. | 対応フレーム (シリーズ) | 対応パネル t寸(㎜) | 質量 (g) | 構成部材 | ¥基準単価 | |||
| Type | ファスナー | 個数 | スペーサー | 個数 | |||||
| HCBCK(グレー) | 6-5 | 6シリーズ | 5 | 7 | HCBCK6-5 | 1 | HCBCK6-SP | - | 325 |
| 6-4 | 4 | 7.2 | 1 | 350 | |||||
| 6-3 | 3 | 7.4 | 2 | 375 | |||||
| HCBCKB(黒) | 6-5 | 5 | 7 | HCBCKB6-5 | 1 | HCBCK6-SP | - | 340 | |
| 6-4 | 4 | 7.2 | 1 | 365 | |||||
| 6-3 | 3 | 7.4 | 2 | 390 | |||||
| HCBCKV (脱落防止タイプ グレー) | 6-5 | 5 | 6.5 | HCBCKV6-5 | 1 | HCBCK6-SP | - | 380 | |
| 6-4 | 4 | 6.7 | 1 | 405 | |||||
| 6-3 | 3 | 6.9 | 2 | 430 | |||||
| HCBCKVB (脱落防止タイプ 黒) | 6-5 | 5 | 6.5 | HCBCKVB6-5 | 1 | HCBCK6-SP | - | 395 | |
| 6-4 | 4 | 6.7 | 1 | 420 | |||||
| 6-3 | 3 | 6.9 | 2 | 445 | |||||
| 型式 | 質量(g) | ¥基準単価 |
| HCBCK6-SP | 0.2 | 25 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
375円 ( 413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
325円 ( 358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
365円 ( 402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
430円 ( 473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
405円 ( 446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
445円 ( 490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【組立工数削減シリーズ】
ファスナー本体・ナット・ボルトが一体化された商品です。
ナットの位置合わせが不要で、取付・取外しの作業時間を短縮できる点が特長です。
|
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数量 | 1~200 | 201~ | |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーLキャップ付
4.5通常価格(税別):165円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

エヌアイシ・オートテック
M4 Series 中間ブラケット
0通常価格(税別):378円

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~