メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-FRTNUT | チタン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FRTNUT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-FRTNUT | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
に記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-FRTNUT3 |
| 型式 | D | B | (e) | T | T1 (最小) | T2 (最小) | ¥基準単価 | |||
| Type | M | SL-FRTNUT | SH-FRTNUT | SHD-FRTNUT | ||||||
| SL-FRTNUT SH-FRTNUT SHD-FRTNUT | 3 | 8 | 5.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 2.4 | 285 | 304 | 314 |
| 4 | 10 | 7 | 8.0 | 4.5 | 1.1 | 3.2 | 315 | 334 | 344 | |
| 5 | 12 | 8 | 9.2 | 5.5 | 3.3 | 325 | 344 | 354 | ||
| 6 | 13 | 10 | 11.5 | 6.0 | 1.5 | 4 | 345 | 364 | 374 | |
| 8 | 17 | 12 | 13.8 | 7.5 | 5 | 415 | 434 | 444 | ||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 純チタン | ステンレス(SUS340) | |
| 溶融点(℃) | 1668 | 1530 |
| 密度(g/cm3) | 4.51 | 7.85 |
| 電気抵抗(20℃)(μΩ⋅m) | 0.55 | 0.097 |
| 熱伝導率(20℃)(W/m⋅K) | 17 | 63 |
| 比熱(KJ/kg⋅K) | 0.519 | 0.46 |
| 体積比熱(W/cm3⋅K) | 2.3 | 3.6 |
| 線膨張係数(20℃)(/K×10-6) | 8.4 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Before | After |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
フランジナットは六角ナットの下部につばの付いたナット
【特長】
・フランジの部分がワッシャーと同じ役目を果します
・フランジの裏側に「セレート」と呼ばれるゆるみ止め防止の凹凸あり
・二面幅より大きい座面がついています
・座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生
・セレート付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります
・一体物のため、脱落の危険性がありません
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付ナット
4.4通常価格(税別):159円~

SUNCO
フランジ付六角ナット(セレート付)
4.8通常価格(税別):23円~

双和製作所
ステンレス フランジステイブルナット
5通常価格(税別):136円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】フランジ付六角ナット ステンレス
0通常価格(税別):11円~

SUNCO
フランジナット(セレート無し)
4.9通常価格(税別):141円~

イマオコーポレーション
フランジナット(球面座金付き) (BJ739)
4.5通常価格(税別):766円~

イマオコーポレーション
フランジナット(フラット型) (BJ740)
4.6通常価格(税別):470円~

双和製作所
ステイブルEナット
5通常価格(税別):220円~

ポップリベット・ファスナー
ポップナットスタンダードナット スモールフランジ アルミ
4.5通常価格(税別):57円~