メカニカル部品技術窓口

クリーン環境で使用可能なチタン 六角ボルト 全ねじタイプです。サイズはM4~M...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
クリーン環境で使用可能なチタン 六角ボルト 全ねじタイプです。
サイズはM4~M16をご用意
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-RTSCB | チタン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RTSCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-RTSCB | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
に記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-RTSCB4-8 |
| M×P | A | E |
| M4×0.7 | 7 | 2.8 |
| M5×0.8 | 8 | 3.5 |
| M6×1.0 | 10 | 4 |
| M8×1.25 | 13 | 5.5 |
| M10×1.5 | 17 | 7 |
| M12×175 | 19 | 8 |
| M16×2.0 | 24 | 10 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | M | - | L | SL-RTSCB | SH-RTSCB | SHD-RTSCB |
| SL-RTSCB SH-RTSCB SHD-RTSCB | 4 | - | 8 | 510 | 646 | 808 |
| 10 | 510 | 646 | 808 | |||
| 12 | 510 | 646 | 808 | |||
| 15 | 510 | 646 | 808 | |||
| 16 | 510 | 646 | 808 | |||
| 20 | 520 | 656 | 818 | |||
| 25 | 530 | 666 | 828 | |||
| 30 | 530 | 666 | 828 | |||
| 5 | - | 8 | 530 | 666 | 828 | |
| 10 | 500 | 636 | 798 | |||
| 12 | 500 | 636 | 798 | |||
| 15 | 510 | 646 | 808 | |||
| 16 | 510 | 646 | 808 | |||
| 20 | 510 | 646 | 808 | |||
| 25 | 520 | 656 | 818 | |||
| 30 | 540 | 676 | 838 | |||
| 35 | 560 | 696 | 858 | |||
| 40 | 570 | 706 | 868 | |||
| 6 | - | 10 | 520 | 656 | 818 | |
| 12 | 530 | 666 | 828 | |||
| 15 | 530 | 666 | 828 | |||
| 16 | 530 | 666 | 828 | |||
| 20 | 540 | 676 | 838 | |||
| 25 | 560 | 696 | 858 | |||
| 30 | 570 | 706 | 868 | |||
| 35 | 590 | 726 | 888 | |||
| 40 | 600 | 736 | 898 | |||
| 45 | 600 | 736 | 898 | |||
| 50 | 630 | 766 | 928 | |||
| 8 | - | 10 | 660 | 796 | 958 | |
| 15 | 660 | 796 | 958 | |||
| 16 | 660 | 796 | 958 | |||
| 20 | 660 | 796 | 958 | |||
| 25 | 680 | 816 | 978 | |||
| 30 | 690 | 826 | 988 | |||
| 35 | 730 | 866 | 1,028 | |||
| 40 | 780 | 916 | 1,078 | |||
| 45 | 820 | 956 | 1,118 | |||
| 50 | 830 | 966 | 1,128 | |||
| 10 | - | 20 | 800 | 936 | 1,098 | |
| 25 | 820 | 956 | 1,118 | |||
| 30 | 850 | 986 | 1,148 | |||
| 35 | 890 | 1,026 | 1,188 | |||
| 40 | 880 | 1,016 | 1,178 | |||
| 12 | - | 20 | 1,130 | 1,266 | 1,428 | |
| 25 | 1,080 | 1,216 | 1,378 | |||
| 30 | 1,080 | 1,216 | 1,378 | |||
| 35 | 1,100 | 1,236 | 1,398 | |||
| 16 | - | 30 | 1,660 | 1,796 | 1,958 | |
| 35 | 1,700 | 1,836 | 1,998 | |||
| 40 | 1,790 | 1,926 | 2,088 | |||
| 45 | 1,860 | 1,996 | 2,158 | |||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 純チタン | ステンレス(SUS340) | |
| 溶融点(℃) | 1668 | 1530 |
| 密度(g/cm3) | 4.51 | 7.85 |
| 電気抵抗(20℃)(μΩ⋅m) | 0.55 | 0.097 |
| 熱伝導率(20℃)(W/m⋅K) | 17 | 63 |
| 比熱(KJ/kg⋅K) | 0.519 | 0.46 |
| 体積比熱(W/cm3⋅K) | 2.3 | 3.6 |
| 線膨張係数(20℃)(/K×10-6) | 8.4 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Before | After |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角ボルト【SUS316 / SUS304相当 / SCM435】
4.6通常価格(税別):28円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):22円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):7円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角ボルト ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):6円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ
4.5通常価格(税別):204円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ
4.2通常価格(税別):115円~

SUNCO
フランジボルト 2種
4.2通常価格(税別):90円~

日本ファスナー工業
強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)
4.6通常価格(税別):72円~

SUNCO
六角ボルト スチール 半ねじ 標準メッキ
4.6通常価格(税別):128円~