メカニカル部品技術窓口

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着性などの機能性に優れてお...
詳細情報を確認する| 型式 |
| NF-FJKBS12 |
| 型式 | L | ℓ | d | E | (F) | H | SR | J | K | r | B | (e) | T | 耐荷重 (kN) | |
| Type | M(×P) 並目 | ||||||||||||||
| NF-FJKBS | 12(×1.75) | 80 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0.5 | 19 | 21.9 | 10 | 23.6 |
| 16(×2.0) | 98 | 12 | 13 | 1.6 | 10 | 14 | 10 | 13 | 1.0 | 24 | 27.7 | 13 | 44.0 | ||
| 20(×2.5) | 100 | 13.5 | 15 | 6.5 | 2 | 12 | 16 | 12 | 16 | 30 | 34.6 | 16 | 68.6 | ||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
■製品特長
シーティングプレートと組み合わせ可能な据付調整用のボルトです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド用固定プレート
4.3通常価格(税別):254円~

ミスミ
シ-ティングプレート角型
4.1通常価格(税別):264円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
4.5通常価格(税別):910円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ
3.9通常価格(税別):450円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SRボルト頭
5通常価格(税別):890円~

ミスミ
アジャスタパッド用取付ナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ
3.5通常価格(税別):330円~

タキゲン製造
ステンレスアジャスター押さえ金具 KC-1275-C
4.4通常価格(税別):335円~

タキゲン製造
アジャスター押さえ金具 KC-275-C
4.4通常価格(税別):178円~